JAJSWC2A March 2025 – March 2025 SN74AC00-Q1
PRODUCTION DATA
PW パッケージ、| ピン | タイプ | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 番号 | ||
| 1A | 1 | I | チャネル 1、入力 A |
| 1B | 2 | I | チャネル 1、入力 B |
| 1Y | 3 | O | チャネル 1、出力 Y |
| 2A | 4 | I | チャネル 2、入力 A |
| 2B | 5 | I | チャネル 2、入力 B |
| 2Y | 6 | O | チャネル 2、出力 Y |
| GND | 7 | — | グランド |
| 3Y | 8 | O | チャネル 3、出力 Y |
| 3A | 9 | I | チャネル 3、入力 A |
| 3B | 10 | I | チャネル 3、入力 B |
| 4Y | 11 | O | チャネル 4、出力 Y |
| 4A | 12 | I | チャネル 4、入力 A |
| 4B | 13 | I | チャネル 4、入力 B |
| VCC | 14 | P | 正電源 |
| サーマル パッド(1) | — | サーマル パッドは GND に接続するか、フローティングのままにすることができます。他の信号や電源には接続しないでください | |