JAJSWD7B April 2025 – October 2025 LMK3H0102-Q1
PRODUCTION DATA
R146 を表 8-19 に示します。
概略表に戻ります。
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 概要 |
|---|---|---|---|---|
| 15:13 | 予約済み | R/WL | 0x0 | 予約済み。このフィールドに書き込まないでください。 |
| 12:5 | DTC1_GAIN_RT | R/WL | 0x00 | FOD0 の室温ゲイン キャリブレーション コード。このフィールドの値はデバイスによって異なります。エッジ コンバイナを使用する場合、DTC2_GAIN_RT で平均化する必要があります。このフィールドは EFUSE に保存されます。 |
| 4:0 | DTC1_GAIN_DELTA_CT | R/WL | 0x00 | FOD0 の低温ゲイン キャリブレーション コード。このフィールドの値はデバイスによって異なります。エッジ コンバイナを使用する場合、DTC2_GAIN_DELTA_CT で平均化する必要があります。このフィールドは EFUSE に保存されます。 |