JAJSWE2A April 2025 – September 2025 TPUL2T323
PRODUCTION DATA
このデバイスには、電源ピンが 0V に保持されているときにすべての出力をディセーブルにする回路が搭載されています。ディセーブルになっているときは、印加される入力電圧に関係なく、出力は電流のソースとシンクのどちらも行いません。各出力のリーク電流の量は、「電気的特性」表の Ioff 仕様によって定義されます。