JAJSWE2A April 2025 – September 2025 TPUL2T323
PRODUCTION DATA
| パラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | テスト条件 | VCC | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL = 15pF | ||||||||
| tpd | T、T、または CLR | Q または Q | CL = 15pF | 1.5V | 7 | 35 | 59 | ns |
| 1.65V | 6 | 28.6 | 47 | |||||
| 2.3V | 4 | 16.6 | 26 | |||||
| 3V | 3 | 12.4 | 19 | |||||
| 4.5V | 2 | 9.4 | 13 | |||||
| 5.5V | 2 | 9.2 | 12 | |||||
| tt | Q または Q | CL = 15pF | 1.5V | 4.3 | 8.3 | ns | ||
| 1.65V | 3.9 | 7 | ||||||
| 2.3V | 3 | 5.6 | ||||||
| 3V | 2.5 | 5 | ||||||
| 4.5V | 2.4 | 4.9 | ||||||
| 5.5V | 2.7 | 5.8 | ||||||
| CL = 50pF | ||||||||
| tpd | T、T、または CLR | Q または Q | CL = 50pF | 1.5V | 7 | 37 | 67 | ns |
| 1.65V | 6 | 30.2 | 53 | |||||
| 2.3V | 4 | 17.6 | 30 | |||||
| 3V | 3 | 13 | 22 | |||||
| 4.5V | 2 | 9.8 | 16 | |||||
| 5.5V | 2 | 9.6 | 14 | |||||
| two(1) | Q または Q | Rext = 1MΩ、Cext = 0、CL = 50pF | 1.5V | 2.3 | 3.6 | 4.4 | ms | |
| 1.65V | 2.5 | 3.5 | 4.3 | |||||
| 2.3V | 2.2 | 3.4 | 4.1 | |||||
| 3V | 2.2 | 3.3 | 4 | |||||
| 4.5V | 2.1 | 3.2 | 3.8 | |||||
| 5.5V | 2 | 3.1 | 3.8 | |||||
| Rext = 10kΩ、Cext = 0.1µF、CL = 50pF | 1.5V | 831 | 934 | 1017 | ms | |||
| 1.65V | 832 | 934 | 1018 | |||||
| 2.3V | 837 | 932 | 1024 | |||||
| 3V | 842 | 938 | 1030 | |||||
| 4.5V | 852 | 949 | 1043 | |||||
| 5.5V | 857 | 954 | 1049 | |||||
| Rext = 330kΩ、Cext = 1µF、CL = 50pF | 1.5V | 261 | 295 | 324 | s | |||
| 1.65V | 250 | 301 | 316 | |||||
| 2.3V | 253 | 298 | 315 | |||||
| 3V | 255 | 300 | 317 | |||||
| 4.5V | 261 | 306 | 320 | |||||
| 5.5V | 264 | 310 | 323 | |||||
| Δtwo(2) | Q または Q | CL = 50pF | 1.5V ~ 5.5V | ±1 | ±10 | % | ||
| tt | Q または Q | CL = 50pF | 1.5V | 8.2 | 34.4 | ns | ||
| 1.65V | 7 | 28 | ||||||
| 2.3V | 4.5 | 24.6 | ||||||
| 3V | 3.9 | 17.4 | ||||||
| 4.5V | 3.1 | 12.6 | ||||||
| 5.5V | 2.9 | 8.7 | ||||||
| Cpd(3) | CLR | T = VCC、T = GND fI = 10MHz CL = 50pF Cext = 0pF Rext = 1MΩ | 1.5V | 46 | pF | |||
| 1.65V | 46 | |||||||
| 2.3V | 49 | |||||||
| 3V | 40 | |||||||
| 4.5V | 47 | |||||||
| 5.5V | 49 | |||||||