JAJSWE2B April   2025  – January 2026 TPUL2T323

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2.   2
  3. 1 特長
  4. 2 アプリケーション
  5. 3 説明
  6. 4 ピン構成および機能
  7. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング特性
    7.     14
    8. 5.7 スイッチング特性
    9. 5.8 代表的特性
  8. 6 パラメータ測定情報
  9. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
      1. 7.1.1 ステート マシン名称
        1. 7.1.1.1 準備完了
        2. 7.1.1.2 RC 測定サイクル
          1. 7.1.1.2.1 放電
          2. 7.1.1.2.2 モニタ
          3. 7.1.1.2.3 タイマ数決定
          4. 7.1.1.2.4 サイクル数決定
          5. 7.1.1.2.5 サイクル カウンタのインクリメント
          6. 7.1.1.2.6 タイマ カウンタ リセット
          7. 7.1.1.2.7 タイマ数の保存
        3. 7.1.1.3 デジタル タイマ サイクル
          1. 7.1.1.3.1 タイマ カウンタ リセット
          2. 7.1.1.3.2 遅延
          3. 7.1.1.3.3 サイクル カウンタのインクリメント
          4. 7.1.1.3.4 サイクル数決定
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 命名規則
      2. 7.3.2 再トリガ可能ワンショット
      3. 7.3.3 拡張 RC 時間設定型ワンショット
      4. 7.3.4 平衡化された CMOS プッシュプル出力
      5. 7.3.5 CMOS シュミット トリガ入力
      6. 7.3.6 既知のパワーアップ状態でのラッチ論理
      7. 7.3.7 部分的パワー ダウン (Ioff)
      8. 7.3.8 低減された入力スレッショルド電圧
      9. 7.3.9 クランプ ダイオード構造
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 オフ状態動作
      2. 7.4.2 スタートアップ動作
      3. 7.4.3 オン状態動作
  10. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション - エッジ検出器
      1. 8.2.1 設計要件
        1. 8.2.1.1 タイミング部品
        2. 8.2.1.2 入力に関する考慮事項
        3. 8.2.1.3 出力に関する考慮事項
        4. 8.2.1.4 電源に関する考慮事項
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 代表的なアプリケーション - 遅延パルス ジェネレータ
      1. 8.3.1 アプリケーション曲線
    4. 8.4 電源に関する推奨事項
    5. 8.5 レイアウト
      1. 8.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.5.2 レイアウト例
  11. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  12. 10改訂履歴
  13. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

ピン構成および機能

TPUL2T323 D および PW パッケージ16 ピン SOIC および TSSOP 上面図
寸法については、機械的な図を参照してください。
図 4-1 D および PW パッケージ16 ピン SOIC および TSSOP 上面図
TPUL2T323 BQBパッケージ16ピンWQFN透過上面図
寸法については、機械的な図を参照してください。
図 4-2 BQBパッケージ16ピンWQFN透過上面図
表 4-1 ピンの機能
ピンI/O(1)説明
名称番号
1T1Iチャンネル 1 立ち下がりエッジ トリガ入力。1T と 1 CLR を high に保持する必要があります
1T2Iチャンネル 1 立ち上がりエッジ トリガ入力。1 T を low に、1 CLR を high に保持する必要があります。
1CLR3Iチャネル 1 非同期クリア入力、アクティブ Low。1T が low に、1T が high に保持されている場合、立ち上がりエッジ トリガ入力として動作することもできます
1Q4Oチャネル 1 反転出力
2Q5Oチャネル 2 出力
2C6Gチャネル 2 外部タイミング コンデンサの負の接続。外部タイミング コンデンサの放電電流用のリターン パスを提供します。内部でグラウンドに接続されます
2RC7I/Oチャネル 2 の外部タイミング ノード接続。詳細な動作手順については、「アプリケーション情報」セクションを参照してください
GND8Gグランド
2T9Iチャンネル 2 立ち下がりエッジ トリガ入力。2T と 2 CLR を high に保持する必要があります
2T10Iチャンネル 2 立ち上がりエッジ トリガ入力。2 T を low に、2 CLR を high に保持する必要があります。
2CLR11Iチャネル 2 非同期クリア入力、アクティブ Low。1T が low に、2T が high に保持されている場合、立ち上がりエッジ トリガ入力として動作することもできます
2Q12Oチャネル 2 反転出力
1Q13Oチャネル 1 出力
1C14Gチャネル 1 外部タイミング コンデンサの負の接続。外部タイミング コンデンサの放電電流用のリターン パスを提供します。内部でグラウンドに接続されます
1RC15I/Oチャネル 1 の外部タイミング ノード接続。詳細な動作手順については、「アプリケーション情報」セクションを参照してください
VCC16P正の電圧電源
サーマル パッド — サーマル パッドは GND に接続するか、フローティングのままにすることができます。他の信号や電源には接続しないでください。
I = 入力、O = 出力、I/O = 入力と出力、G = グランド、P = 電源