JAJSWF8 April   2025 ISO6540 , ISO6541 , ISO6542

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 機能
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  パッケージの特性
    6. 5.6  電気的特性— 5V 電源
    7. 5.7  電源電流特性— 5V 電源
    8. 5.8  電気的特性— 3.3V 電源
    9. 5.9  電源電流特性— 3.3V 電源
    10. 5.10 電気的特性— 2.5V 電源 
    11. 5.11 電源電流特性— 2.5V 電源
    12. 5.12 電気的特性— 1.8V 電源
    13. 5.13 電源電流特性— 1.8V 電源
    14. 5.14 スイッチング特性— 5V 電源
    15. 5.15 スイッチング特性— 3.3V 電源
    16. 5.16 スイッチング特性— 2.5V 電源
    17. 5.17 スイッチング特性— 1.8V 電源
    18. 5.18 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 電磁両立性 (EMC) に関する検討事項
    4. 7.4 デバイスの機能モード
    5. 7.5 デバイス I/O 回路図
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連ドキュメント
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

機能

  • 最大 50Mbps のデータ レート
  • 堅牢な SiO2 絶縁バリア:
  • 機能的分離 (DBQ-16):
    • 400VRMS、566VDC の動作電圧
    • 707VRMS、1000VDC の過渡電圧 (60s)
  • 幅広い温度範囲:-40℃ ~ 125℃
  • CMTI:標準値 ±150kV/μs
  • 電源電圧範囲:1.71V~5.5V
  • デフォルト出力が High (ISO654x) と Low (ISO654xF) のオプション
  • 1Mbps・3.3V 時に 1 チャネルあたり標準値で 1.5mA (ISO6540)
  • 小さい伝搬遅延:11ns (標準値、3.3V 時)
  • 堅牢な電磁両立性 (EMC)
    • システム レベルでの ESD、EFT、サージ耐性
    • 低い放射
  • SSOP (DBQ-16) パッケージ