ISO6540

アクティブ

製品詳細

Rating Catalog Integrated isolated power No Number of channels 4 Forward/reverse channels 4 forward / 0 reverse Features 1.8V I/O Data rate (max) (Mbps) 50 Protocols GPIO, PWM SPI frequency (max) (MHz) 13.75 Propagation delay time (typ) (ns) 11 Propagation delay time (max) (ns) 18 Part-to-part output skew (max) (ns) 6 Pulse-width distortion (t(PHL) - t(PLH)) (max) (ns) 7 Channel-to-channel output skew (max) (ns) 6 Isolation rating Functional Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 450 CMTI (min) (kV/µs) 150 Default output High, Low Creepage (min) (mm) 3.7 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 0.8 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 0.875 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Clearance (min) (mm) 3.7
Rating Catalog Integrated isolated power No Number of channels 4 Forward/reverse channels 4 forward / 0 reverse Features 1.8V I/O Data rate (max) (Mbps) 50 Protocols GPIO, PWM SPI frequency (max) (MHz) 13.75 Propagation delay time (typ) (ns) 11 Propagation delay time (max) (ns) 18 Part-to-part output skew (max) (ns) 6 Pulse-width distortion (t(PHL) - t(PLH)) (max) (ns) 7 Channel-to-channel output skew (max) (ns) 6 Isolation rating Functional Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 450 CMTI (min) (kV/µs) 150 Default output High, Low Creepage (min) (mm) 3.7 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 0.8 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 0.875 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Clearance (min) (mm) 3.7
SSOP (DBQ) 16 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • 最大 50Mbps のデータ レート
  • 堅牢な SiO2 絶縁バリア:
  • 機能的分離 (DBQ-16):
    • 400VRMS、566VDC の動作電圧
    • 707VRMS、1000VDC の過渡電圧 (60s)
  • 幅広い温度範囲:-40℃ ~ 125℃
  • CMTI:標準値 ±150kV/µs
  • 電源電圧範囲:1.71V~5.5V
  • デフォルト出力が High (ISO654x) と Low (ISO654xF) のオプション
  • 1Mbps・3.3V 時に 1 チャネルあたり標準値で 1.5mA (ISO6540)
  • 小さい伝搬遅延:11ns (標準値、3.3V 時)
  • 堅牢な電磁両立性 (EMC)
    • システム レベルでの ESD、EFT、サージ耐性
    • 低い放射
  • SSOP (DBQ-16) パッケージ
  • 最大 50Mbps のデータ レート
  • 堅牢な SiO2 絶縁バリア:
  • 機能的分離 (DBQ-16):
    • 400VRMS、566VDC の動作電圧
    • 707VRMS、1000VDC の過渡電圧 (60s)
  • 幅広い温度範囲:-40℃ ~ 125℃
  • CMTI:標準値 ±150kV/µs
  • 電源電圧範囲:1.71V~5.5V
  • デフォルト出力が High (ISO654x) と Low (ISO654xF) のオプション
  • 1Mbps・3.3V 時に 1 チャネルあたり標準値で 1.5mA (ISO6540)
  • 小さい伝搬遅延:11ns (標準値、3.3V 時)
  • 堅牢な電磁両立性 (EMC)
    • システム レベルでの ESD、EFT、サージ耐性
    • 低い放射
  • SSOP (DBQ-16) パッケージ

ISO654x デバイスは、安全ではないアプリケーション用の 絶縁を必要とするが、コスト重視でスペースに制約がある ようなアプリケーション向けの一般用途の機能絶縁型アイ ソレータです。この絶縁バリアは、400VRMS / 566VDC の 動作電圧と、707VRMS / 1000VDC の過渡電圧に対応し ています。

ISO654x デバイスは、CMOS または LVCMOS デジタル I/O を絶縁するとともに、高い電磁耐性を備えています。 ISO654x は、絶縁バリアとして SiO2 を使用します。各絶 縁チャネルはロジック入力と出力のバッファを搭載してお り、それらのバッファは絶縁バリアによって電気的に分離さ れています。これらのデバイスには、対応する出力を高イ ンピーダンス状態にするために使用できるイネーブルピン が備わっています。

ISO6540 および ISO6540F デバイスでは、すべてのチャ ネルが順方向です。 ISO6541 および ISO6541F デバイ スには、逆方向チャネルが 1 つあります。 ISO6542 およ び ISO6542F デバイスには、逆方向チャネルが 2 つあり ます。

入力電力または入力信号が失われた場合のデフォルト出 力は、接尾辞 F のないデバイスでは High、接尾辞 F の あるデバイスでは Low です。詳細は デバイスの機能モード を参 照してください。

これらのデバイスは、SPI、UART、RS-485、RS-232、お よび CAN などの GPIO やデータバス上のノイズ電流が、 データの破損や高感度回路の損傷を引き起こすのを防ぐ のに役立ちます。チップ設計およびレイアウト技法により、 デバイスの電磁両立性が大幅に強化されているため、シ ステムレベルでの設計が容易になります。

ISO654x デバイスは、安全ではないアプリケーション用の 絶縁を必要とするが、コスト重視でスペースに制約がある ようなアプリケーション向けの一般用途の機能絶縁型アイ ソレータです。この絶縁バリアは、400VRMS / 566VDC の 動作電圧と、707VRMS / 1000VDC の過渡電圧に対応し ています。

ISO654x デバイスは、CMOS または LVCMOS デジタル I/O を絶縁するとともに、高い電磁耐性を備えています。 ISO654x は、絶縁バリアとして SiO2 を使用します。各絶 縁チャネルはロジック入力と出力のバッファを搭載してお り、それらのバッファは絶縁バリアによって電気的に分離さ れています。これらのデバイスには、対応する出力を高イ ンピーダンス状態にするために使用できるイネーブルピン が備わっています。

ISO6540 および ISO6540F デバイスでは、すべてのチャ ネルが順方向です。 ISO6541 および ISO6541F デバイ スには、逆方向チャネルが 1 つあります。 ISO6542 およ び ISO6542F デバイスには、逆方向チャネルが 2 つあり ます。

入力電力または入力信号が失われた場合のデフォルト出 力は、接尾辞 F のないデバイスでは High、接尾辞 F の あるデバイスでは Low です。詳細は デバイスの機能モード を参 照してください。

これらのデバイスは、SPI、UART、RS-485、RS-232、お よび CAN などの GPIO やデータバス上のノイズ電流が、 データの破損や高感度回路の損傷を引き起こすのを防ぐ のに役立ちます。チップ設計およびレイアウト技法により、 デバイスの電磁両立性が大幅に強化されているため、シ ステムレベルでの設計が容易になります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
新規 ISO6440 アクティブ 堅牢な EMC 性能、強化 / 基本絶縁対応 4 チャネル、4/0、250kV/μs CMTI、150Mbps デジタル アイソレータ Pin-to-pin cost-effective solution; 250kV/us CMTI and 150 Mbps that supports most digital isolation applications

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ISO654x 汎用 クワッド チャネル機能アイソレータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/04/23

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SSOP (DBQ) 16 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ