JAJSWG5A April   2025  – June 2025 SN55LVTA4-SEP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 スイッチング特性
    7. 5.7 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 使用しないイネーブル ピン
      2. 7.3.2 ドライバ ディスエーブル出力
      3. 7.3.3 ドライバの等価回路図
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 代表的なアプリケーション
        1. 8.1.1.1 詳細な設計手順
          1. 8.1.1.1.1 メディアの相互接続
        2. 8.1.1.2 設計要件
        3. 8.1.1.3 アプリケーション曲線
      2. 8.1.2 コールド スペア
      3. 8.1.3 電源に関する推奨事項
        1. 8.1.3.1 電源バイパス容量
      4. 8.1.4 レイアウト
        1. 8.1.4.1 レイアウトのガイドライン
          1. 8.1.4.1.1 マイクロストリップとストリップラインのトポロジ
          2. 8.1.4.1.2 誘電体の種類と基板構造
          3. 8.1.4.1.3 推奨されるスタック レイアウト
          4. 8.1.4.1.4 パターン間の分離
          5. 8.1.4.1.5 クロストークおよびグランド バウンスの最小化
        2. 8.1.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 関連資料
  11. 10ドキュメントの更新通知を受け取る方法
  12. 11サポート・リソース
  13. 12商標
  14. 13静電気放電に関する注意事項
  15. 14用語集
  16. 15改訂履歴
  17. 16メカニカル、パッケージ、および注文情報

代表的なアプリケーション

SN55LVTA4-SEPは一般に、グランドの差が 1V 未満の高速ポイント ツー ポイント データ転送のビルディング ブロックとして使用されます。SN55LVTA4-SEPは、RS-422、PECL、IEEE-P1596 と相互動作します。ドライバ/レシーバは、消費電力とデュアル電源の要件を必要とせずに、ECL 速度にアプローチします。

SN55LVTA4-SEP 標準的な伝送距離と信号速度との関係
このパラメータは、擬似ランダムデータパターンを使用したユニット間隔 (UI) の歪みの割合です。
図 8-1 標準的な伝送距離と信号速度との関係
SN55LVTA4-SEP 5V の電源で動作
0.1μF Z5U セラミック、マイカ、またはポリスチレン誘電体 0805 サイズ) のチップコンデンサをVCCとグランド プレーンの間に配置します。このコンデンサは、できる限りデバイス端子に近づけて配置する必要があります。
使用しないイネーブル入力は、必要に応じて VCC または GND に接続する必要があります。
図 8-2 5V の電源で動作