JAJSWH1A April   2025  – February 2026 CC3350MOD , CC3351MOD

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. 機能ブロック図
  6. ピン構成および機能
    1. 5.1 ピン配置図
    2. 5.2 ピン説明
  7. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  電気的特性
    5. 6.5  WLAN のパフォーマンス:2.4GHz レシーバの特性
    6. 6.6  WLAN のパフォーマンス:2.4GHz トランスミッタ出力
    7. 6.7  WLAN のパフォーマンス:5GHz レシーバの特性
    8. 6.8  WLAN のパフォーマンス:5GHz トランスミッタ出力
    9. 6.9  Bluetooth Low Energy のパフォーマンス:レシーバの特性
    10. 6.10 Bluetooth Low Energy のパフォーマンス:トランスミッタ特性
    11. 6.11 消費電流:2.4GHz WLAN 静的モード
    12. 6.12 消費電流:5GHz WLAN 静的モード
    13. 6.13 消費電流:2.4GHz WLAN の使用事例
    14. 6.14 消費電流:5GHz WLAN の 使用事例
    15. 6.15 消費電流:Bluetooth Low Energy 静的モード
    16. 6.16 消費電流:Bluetooth Low Energy の使用事例
    17. 6.17 消費電流:デバイス モード
    18. 6.18 タイミングおよびスイッチング特性
      1. 6.18.1 電源シーケンス
      2. 6.18.2 クロック供給の仕様
        1. 6.18.2.1 内部生成の低速クロック
        2. 6.18.2.2 外部発振器を使用する低速クロック
    19. 6.19 インターフェイスのタイミング特性
      1. 6.19.1 SDIO タイミング仕様
        1. 6.19.1.1 SDIO タイミング図:デフォルト速度
        2. 6.19.1.2 SDIO タイミング図:高速
      2. 6.19.2 SPI タイミング仕様
        1. 6.19.2.1 SPI タイミング図
        2. 6.19.2.2 SPI タイミング パラメータ
      3. 6.19.3 UART 4 線式インターフェイス
        1. 6.19.3.1 UART タイミング パラメータ
  8. 詳細説明
    1. 7.1 WLAN の機能
    2. 7.2 Bluetooth Low Energy 機能
  9. デバイスの認証
    1. 8.1 FCC 認証および声明
    2. 8.2 IC/ISED 認証および声明
    3. 8.3 ETSI/CE
    4. 8.4 MIC 認定
    5. 8.5 エンド ユーザー向けマニュアルに関する情報
    6. 8.6 モジュールのマーキング
      1. 8.6.1 テスト グレード
  10. アプリケーション情報
    1. 9.1 アプリケーション、実装、およびレイアウト
    2. 9.2 代表的なアプリケーション — CC335xMOD リファレンス デザイン
    3. 9.3 設計の推奨事項
      1. 9.3.1 一般レイアウトに関する推奨事項
      2. 9.3.2 CC335xMOD RF レイアウトに関する推奨事項
      3. 9.3.3 基板の熱に関する推奨事項
    4. 9.4 ベーキングと SMT に関する推奨事項
      1. 9.4.1 ベーキングに関する推奨事項
      2. 9.4.2 SMT に関する推奨事項
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 10.2 製品の命名規則
    3. 10.3 ツールとソフトウェア
    4. 10.4 ドキュメントのサポート
    5. 10.5 サポート・リソース
    6. 10.6 商標
    7. 10.7 静電気放電に関する注意事項
    8. 10.8 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報
Data Sheet

CC335xMOD SimpleLink™ 2.4GHz/5GHz デュアル バンド Wi-Fi 6 および Bluetooth® Low Energy コンパニオン モジュール

このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。

最新の英語版をダウンロード