JAJSWH1A April   2025  – February 2026 CC3350MOD , CC3351MOD

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 機能ブロック図
  6. 5 ピン構成および機能
    1. 5.1 ピン配置図
    2. 5.2 ピン説明
  7. 6 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  電気的特性
    5. 6.5  WLAN のパフォーマンス:2.4GHz レシーバの特性
    6. 6.6  WLAN のパフォーマンス:2.4GHz トランスミッタ出力
    7. 6.7  WLAN のパフォーマンス:5GHz レシーバの特性
    8. 6.8  WLAN のパフォーマンス:5GHz トランスミッタ出力
    9. 6.9  Bluetooth Low Energy のパフォーマンス:レシーバの特性
    10. 6.10 Bluetooth Low Energy のパフォーマンス:トランスミッタ特性
    11. 6.11 消費電流:2.4GHz WLAN 静的モード
    12. 6.12 消費電流:5GHz WLAN 静的モード
    13. 6.13 消費電流:2.4GHz WLAN の使用事例
    14. 6.14 消費電流:5GHz WLAN の 使用事例
    15. 6.15 消費電流:Bluetooth Low Energy 静的モード
    16. 6.16 消費電流:Bluetooth Low Energy の使用事例
    17. 6.17 消費電流:デバイス モード
    18. 6.18 タイミングおよびスイッチング特性
      1. 6.18.1 電源シーケンス
      2. 6.18.2 クロック供給の仕様
        1. 6.18.2.1 内部生成の低速クロック
        2. 6.18.2.2 外部発振器を使用する低速クロック
    19. 6.19 インターフェイスのタイミング特性
      1. 6.19.1 SDIO タイミング仕様
        1. 6.19.1.1 SDIO タイミング図:デフォルト速度
        2. 6.19.1.2 SDIO タイミング図:高速
      2. 6.19.2 SPI タイミング仕様
        1. 6.19.2.1 SPI タイミング図
        2. 6.19.2.2 SPI タイミング パラメータ
      3. 6.19.3 UART 4 線式インターフェイス
        1. 6.19.3.1 UART タイミング パラメータ
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 WLAN の機能
    2. 7.2 Bluetooth Low Energy 機能
  9. 8 デバイスの認証
    1. 8.1 FCC 認証および声明
    2. 8.2 IC/ISED 認証および声明
    3. 8.3 ETSI/CE
    4. 8.4 MIC 認定
    5. 8.5 エンド ユーザー向けマニュアルに関する情報
    6. 8.6 モジュールのマーキング
      1. 8.6.1 テスト グレード
  10. 9 アプリケーション情報
    1. 9.1 アプリケーション、実装、およびレイアウト
    2. 9.2 代表的なアプリケーション — CC335xMOD リファレンス デザイン
    3. 9.3 設計の推奨事項
      1. 9.3.1 一般レイアウトに関する推奨事項
      2. 9.3.2 CC335xMOD RF レイアウトに関する推奨事項
      3. 9.3.3 基板の熱に関する推奨事項
    4. 9.4 ベーキングと SMT に関する推奨事項
      1. 9.4.1 ベーキングに関する推奨事項
      2. 9.4.2 SMT に関する推奨事項
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 10.2 製品の命名規則
    3. 10.3 ツールとソフトウェア
    4. 10.4 ドキュメントのサポート
    5. 10.5 サポート・リソース
    6. 10.6 商標
    7. 10.7 静電気放電に関する注意事項
    8. 10.8 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

デバイスの認証

TI の CC3350MOD と CC3351MOD モジュールは、FCC、IC、ETSI/CE、および日本 MIC の認証を取得しています。このモジュールは、Wi-Fi CERTIFIED™ モジュールでもあり、Wi-Fi Alliance® メンバーに認定の転送を要求することが可能です。TI の CC335xMOD デバイスをベースに製品を構築する TI のお客様は、製品ファミリごとのテスト コストと時間を節約できます。表 8-1 に CC3351MOD モジュールの認証リストを示します。

注: FCC ID とIC ID は、ユーザー マニュアルとパッケージの両方に記載の必要があります。モジュールのサイズが小さい (11mm x 11mm) ため、拡大せずに判読可能なサイズの文字で ID とマーキングを配置することは実用的ではありません。
表 8-1 デバイスの認証
規制機関 仕様 ID (該当する場合)
FCC (米国) Part 15C + MPE FCC RF 露出 Z64-CC33DBMOD
IC/ISED (カナダ) RSS-102 (MPE) および RSS-247 (Wi-Fi、Bluetooth) 461I-CC33DBMOD
ETSI/CE (欧州) EN300328 v2.2.2 (2.4GHz Wi-Fi、Bluetooth) —
EN301893 v2.1.1 (5GHz Wi-Fi) —
EN300440 V2.2.1 —
EN62311:2020 (MPE) —
EN50665:2017 —
EN301489-1 v2.2.3 (一般的な EMC) —
EN301489-3 V2.3.2 —
EN301489-17 v3.3.1 (EMC) —
EN62368-1:2020/A11:2020 —

MIC (日本)

ORRE の 49-20 条 201-250530 (テスト グレード:51)
201-250531 (テスト グレード:50)