CC3350MOD

アクティブ

製品詳細

CPU External MCU, External MPU Type MCU or MPU attach, Module Technology Wi-Fi 6 Protocols Matter, Wi-Fi 2.4 GHz, Wi-Fi 5 GHz Operating system Android, FreeRTOS, Linux, Zephyr RTOS Certifications CE, FCC, ISED, MIC, Wi-Fi CERTIFIED Chip Throughput UDP (max) (Mbps) 65 Features 802.11ax, AP, COEX, STA Edge AI enabled No Security Secure communication, Secure firmware & software update Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
CPU External MCU, External MPU Type MCU or MPU attach, Module Technology Wi-Fi 6 Protocols Matter, Wi-Fi 2.4 GHz, Wi-Fi 5 GHz Operating system Android, FreeRTOS, Linux, Zephyr RTOS Certifications CE, FCC, ISED, MIC, Wi-Fi CERTIFIED Chip Throughput UDP (max) (Mbps) 65 Features 802.11ax, AP, COEX, STA Edge AI enabled No Security Secure communication, Secure firmware & software update Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
QFM (MOZ) 65 121 mm² (11 mm × 11 mm)

主な特長

  • Wi-Fi 6 (802.11ax)
  • CC33x1MOD に Bluetooth Low Energy 5.4 を搭載
  • TCP/IP スタックを実行できる任意のプロセッサまたは MCU ホストのコンパニオン モジュール
  • 統合型 2.4GHz および 5GHz PA により、最大 +18.3dBm の出力電力で完全なワイヤレス システムを実現
  • 動作温度:-40℃ ~ +85℃
  • 最大 50Mbps のアプリケーション スループット
  • 規制認証
    • FCC:Z64-CC33DBMOD
    • IC/ISED:461I-CC33DBMOD
    • ETSI/CE
    • MIC (TELEC):201-250530 (テスト グレード:51)、201-250531 (テスト グレード:50)
  • CC3351 QuickTrack 認定済みチップセットをベースとする
  • Bluetooth コントローラ サブシステム認定済み
拡張機能

  • Wi-Fi 6
    • 2.4GHzおよび 5GHz、20MHz、単一の空間ストリーム
    • IEEE 802.11 a/b/g/n/ax をサポートする MAC、ベースバンドおよび RF トランシーバ
    • ターゲット ウェーク時間 (TWT)、OFDMA、MU-MIMO (ダウンリンク)、基本サービス セットの カラーリング、トリガベース転送により効率を向上
    • WPA2 と WPA3 をサポートする、ハードウェア ベースの暗号化と復号化
    • 非常に優れた相互運用性
    • 4 ビット SDIO または SPI ホスト インターフェイスのサポート
  • Bluetooth Low Energy 5.4
    • LE 符号化 PHY (長距離)、LE 2M PHY (高速)、アドバタイズ拡張機能
    • UART または共有 SDIO 用のオプション搭載ホスト コントローラ インターフェイス (HCI) トランスポート
    • Wi-Fi との内部的な共存メカニズムにより同じ RF チェーンとアンテナを共有
  • 強化されたセキュリティ
    • セキュアなホスト インターフェイス
    • ファームウェア認証
    • アンチ ロールバック保護
  • マルチロール サポート (同時 STA と AP など) により、異なる RF チャネル (Wi-Fi ネットワーク) 上の Wi-Fi デバイスに接続
  • オプションでアンテナのダイバーシティまたは選択も可能
  • 追加の 2.4GHz 無線 (Thread や Zigbee など) との外部共存のための 3 線式または 1 線式 PTA
  • クロック ソース

    • 40MHz XTAL 高速クロック (モジュールに内蔵)
    • 内部低速クロックまたは外部 32.768kHz 低速クロック
  • 小型パッケージ サイズ
    • 65 ピン、11mm × 11mm の LGA パッケージ、0.65mm ピッチにより設計が容易

主な特長

  • Wi-Fi 6 (802.11ax)
  • CC33x1MOD に Bluetooth Low Energy 5.4 を搭載
  • TCP/IP スタックを実行できる任意のプロセッサまたは MCU ホストのコンパニオン モジュール
  • 統合型 2.4GHz および 5GHz PA により、最大 +18.3dBm の出力電力で完全なワイヤレス システムを実現
  • 動作温度:-40℃ ~ +85℃
  • 最大 50Mbps のアプリケーション スループット
  • 規制認証
    • FCC:Z64-CC33DBMOD
    • IC/ISED:461I-CC33DBMOD
    • ETSI/CE
    • MIC (TELEC):201-250530 (テスト グレード:51)、201-250531 (テスト グレード:50)
  • CC3351 QuickTrack 認定済みチップセットをベースとする
  • Bluetooth コントローラ サブシステム認定済み
拡張機能

  • Wi-Fi 6
    • 2.4GHzおよび 5GHz、20MHz、単一の空間ストリーム
    • IEEE 802.11 a/b/g/n/ax をサポートする MAC、ベースバンドおよび RF トランシーバ
    • ターゲット ウェーク時間 (TWT)、OFDMA、MU-MIMO (ダウンリンク)、基本サービス セットの カラーリング、トリガベース転送により効率を向上
    • WPA2 と WPA3 をサポートする、ハードウェア ベースの暗号化と復号化
    • 非常に優れた相互運用性
    • 4 ビット SDIO または SPI ホスト インターフェイスのサポート
  • Bluetooth Low Energy 5.4
    • LE 符号化 PHY (長距離)、LE 2M PHY (高速)、アドバタイズ拡張機能
    • UART または共有 SDIO 用のオプション搭載ホスト コントローラ インターフェイス (HCI) トランスポート
    • Wi-Fi との内部的な共存メカニズムにより同じ RF チェーンとアンテナを共有
  • 強化されたセキュリティ
    • セキュアなホスト インターフェイス
    • ファームウェア認証
    • アンチ ロールバック保護
  • マルチロール サポート (同時 STA と AP など) により、異なる RF チャネル (Wi-Fi ネットワーク) 上の Wi-Fi デバイスに接続
  • オプションでアンテナのダイバーシティまたは選択も可能
  • 追加の 2.4GHz 無線 (Thread や Zigbee など) との外部共存のための 3 線式または 1 線式 PTA
  • クロック ソース

    • 40MHz XTAL 高速クロック (モジュールに内蔵)
    • 内部低速クロックまたは外部 32.768kHz 低速クロック
  • 小型パッケージ サイズ
    • 65 ピン、11mm × 11mm の LGA パッケージ、0.65mm ピッチにより設計が容易

SimpleLink™ Wi-Fi CC33xx デバイス ファミリは、手頃な価格と信頼性を両立しており、エンジニアはより多くのアプリケーションを自信を持って接続できます。CC335xMOD デバイスは、ハードウェア設計を簡素化し、市場投入までの時間を短縮するように設計された、認定済みモジュールです。

  • CC3350MOD:2.4GHz および 5GHz Wi-Fi 6 コンパニオン モジュール
  • CC3351MOD:2.4GHz および 5GHz Wi-Fi 6 および Bluetooth Low Energy 5.4 コンパニオン モジュール

CC335xMOD は、Wi-Fi および Bluetooth Low Energy の最新規格を提供するとともに、Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) および Wi-Fi 5 (802.11ac) との互換性を維持しています。これらの CC335xMOD デバイスは、テキサス インスツルメンツの第 10 世代コネクティビティ コンボ チップを基礎としています。そのため、CC335xMOD は実績のあるテクノロジーをベースにしています。これらのモジュールは、TCP/IP を実行する Linux または RTOS ホストによるコスト重視の組込みアプリケーションで使うのに理想的です。CC335xMOD により、IoT (モノのインターネット) 向けの組込みデバイス アプリケーションで Wi-Fi 6 の効率を実現できます。

SimpleLink™ Wi-Fi CC33xx デバイス ファミリは、手頃な価格と信頼性を両立しており、エンジニアはより多くのアプリケーションを自信を持って接続できます。CC335xMOD デバイスは、ハードウェア設計を簡素化し、市場投入までの時間を短縮するように設計された、認定済みモジュールです。

  • CC3350MOD:2.4GHz および 5GHz Wi-Fi 6 コンパニオン モジュール
  • CC3351MOD:2.4GHz および 5GHz Wi-Fi 6 および Bluetooth Low Energy 5.4 コンパニオン モジュール

CC335xMOD は、Wi-Fi および Bluetooth Low Energy の最新規格を提供するとともに、Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) および Wi-Fi 5 (802.11ac) との互換性を維持しています。これらの CC335xMOD デバイスは、テキサス インスツルメンツの第 10 世代コネクティビティ コンボ チップを基礎としています。そのため、CC335xMOD は実績のあるテクノロジーをベースにしています。これらのモジュールは、TCP/IP を実行する Linux または RTOS ホストによるコスト重視の組込みアプリケーションで使うのに理想的です。CC335xMOD により、IoT (モノのインターネット) 向けの組込みデバイス アプリケーションで Wi-Fi 6 の効率を実現できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
新規 CC3351MOD アクティブ SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth®Low Energy コンパニオン モジュール Alternative 5GHz capability

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CC335xMOD SimpleLink™ 2.4GHz/5GHz デュアル バンド Wi-Fi 6 および Bluetooth® Low Energy コンパニオン モジュール データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2026/02/06
アプリケーション・ノート CC33xx/CC35xxE のシンプルな RF テストガイド PDF | HTML PDF | HTML 2026/09/08
証明書 Module Certification Request Form (Change in ID / Change in Multiple Listing) (Rev. A) 2026/05/29
ユーザー・ガイド CC33xx WLAN Features User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2024/04/15

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BP-CC3351MOD — SimpleLink™ CC3351MOD デュアル バンド Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック プラグイン モジュール

The SimpleLink CC3351MOD dual-band Wi-Fi 6 and Bluetooth Low Energy devices enable affordable, reliable and secure connectivity in embedded applications with a processor host running Linux® or an MCU host running RTOS. The CC3351MOD BoosterPack plug-in module (BP-CC3351MOD) is a test and (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CCSTUDIO — Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)

CCStudio™ 統合開発環境 (IDE) は、TI の広範な CCStudio™ 開発エコシステムの一部であり、TI のマイコン、プロセッサ、ワイヤレス コネクティビティ デバイス、レーダー センサ向けの統合開発環境です。CCStudio IDE は、デスクトップまたはクラウド ベースのアプリケーションとして利用できます。クラウド バージョンでは、大容量のソフトウェア ダウンロードが不要になります。さらに、このツールは Eclipse Theia フレームワークをベースに構築されているため、インターフェイスは VS Code® ユーザーにとって馴染み深いものになっています。VS Code (...)

サポート対象の製品とハードウェア
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX — SimpleLink Wi-Fi Toolbox collection of tools to help development and testing of the CC33xx and CC35xxE Devices

Wi-Fi ツールボックス パッケージは、1 台のホストを使用して、WLAN/Bluetooth® Low Energy のファームウェアをデバッグおよび監視するために必要な機能をすべて取り揃えています。また、RF 検証試験を実行することや、規制認証試験より前に事前試験を実施すること、およびハードウェアとソフトウェアのプラットフォーム統合に関連する課題のデバッグに活用することもできます。

サポート対象の製品とハードウェア
ドライバまたはライブラリ

CC33XX-LINUX-MPU — CC33xx device driver source for MPUs running Linux OS.

CC33XX デバイスは、シングル バンドとデュアル バンドの Wi-Fi 6 や Bluetooth Low Energy 5.4 に対応するコンパニオン デバイスであり、Linux ベースと RTOS ベース両方のシステムに適しています。CC33XX-SOFTWARE は、一連のソフトウェア開発ソースであり、その目的は、セットアップを迅速に実行し、すぐに使用できるようにするほか、CC3300、CC3301、CC3350、CC3351 の各デバイスを使用する Linux または RTOS 環境での開発期間を短縮できるように、開発ユーザーを支援することです。

サポート対象の製品とハードウェア
ドライバまたはライブラリ

CC33XX-LINUX-MPU-PORTS-SW — CC33XX-LINUX-MPU Ports to LTS kernels and other HW platforms

CC33XX デバイスは、シングル バンドとデュアル バンドの Wi-Fi 6 や Bluetooth Low Energy 5.4 に対応するコンパニオン デバイスであり、Linux ベースと RTOS ベース両方のシステムに適しています。CC33XX-SOFTWARE は、一連のソフトウェア開発ソースであり、その目的は、セットアップを迅速に実行し、すぐに使用できるようにするほか、CC3300、CC3301、CC3350、CC3351 の各デバイスを使用する Linux または RTOS 環境での開発期間を短縮できるように、開発ユーザーを支援することです。

サポート対象の製品とハードウェア
ドライバまたはライブラリ

CC33XX-RTOS-MCU — CC33xx device driver for MCU and RTOS platforms

CC33XX デバイスは、シングル バンドとデュアル バンドの Wi-Fi 6 や Bluetooth Low Energy 5.4 に対応するコンパニオン デバイスであり、Linux ベースと RTOS ベース両方のシステムに適しています。CC33XX-SOFTWARE は、一連のソフトウェア開発ソースであり、その目的は、セットアップを迅速に実行し、すぐに使用できるようにするほか、CC3300、CC3301、CC3350、CC3351 の各デバイスを使用する Linux または RTOS 環境での開発期間を短縮できるように、開発ユーザーを支援することです。

サポート対象の製品とハードウェア
サポート・ソフトウェア

CC33XX-QUICKTRACK-CONTROL-TOOL — CC33XX 向け QuickTrack Control App は、Wi-Fi® 認証の取得に適した、Wi-Fi 自動化テストツールです

CC33XX デバイスは、シングル バンドとデュアル バンドの Wi-Fi 6 や Bluetooth Low Energy 5.4 に対応するコンパニオン デバイスであり、Linux ベースと RTOS ベース両方のシステムに適しています。CC33XX-SOFTWARE は、一連のソフトウェア開発ソースであり、その目的は、セットアップを迅速に実行し、すぐに使用できるようにするほか、CC3300、CC3301、CC3350、CC3351 の各デバイスを使用する Linux または RTOS 環境での開発期間を短縮できるように、開発ユーザーを支援することです。

サポート対象の製品とハードウェア
認証

SIMPLELINK-CC33XX-REPORTS — Reports: CC33xx Regulatory Certification

CC3XXX の認証取得のサポートをご希望ですか?SIMPLELINK-CC3XXX-CERTIFCATION は、CC31XX、CC32XX および CC33XX 製品の認証取得のための関連情報とサポートを提供します。このページで、TI のモジュールに関する最新の認証レポートと、現時点でチップ ダウン ソリューション (一体型モジュールではなく複数のチップを採用するソリューション) を使用して設計を行っているお客様向けの評価ボードが見つかります。

サポート対象の製品とハードウェア
設計ツール

CC33XX-DESIGN-TOOLS — Design resources for CC33xx and CC33xxMOD Devices

Design resources for CC33xx devices including design files and design checklists
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
QFM (MOZ) 65 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ