JAJSWH5 April 2025 TMCS1148
ADVANCE INFORMATION
図 9-3に示すように、電源から駆動する単純な外付け分圧抵抗を使用して式 21に従って、VOCピンに印加される外部過電流電圧 V OCを生成し、目的の過電流スレッショルド IOCを設定できます。
図 9-3に示すように分圧抵抗を使用する場合は、VOC の入力インピーダンスが過電流スレッショルドの精度に及ぼす影響を緩和するために、R2 を 10kΩ より低くする必要があります。