JAJSWJ0 May   2025 ADS9117 , ADS9118 , ADS9119

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイス比較表
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  熱に関する情報
    4. 6.4  推奨動作条件
    5. 6.5  電気的特性
    6. 6.6  タイミング要件
    7. 6.7  スイッチング特性
    8. 6.8  タイミング図
    9. 6.9  代表的特性:すべてのデバイス
    10. 6.10 代表的特性:ADS9119
    11. 6.11 代表的特性:ADS9118
    12. 6.12 代表的特性:ADS9117
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 アナログ入力
      2. 7.3.2 アナログ入力帯域幅
      3. 7.3.3 ADC の伝達関数
      4. 7.3.4 基準電圧
      5. 7.3.5 温度センサ
      6. 7.3.6 データの平均化
      7. 7.3.7 デジタル ダウン コンバータ
      8. 7.3.8 データ インターフェイス
        1. 7.3.8.1 データ フレーム幅
        2. 7.3.8.2 ADC 出力データ ランダマイザー
        3. 7.3.8.3 複数の ADC の同期
        4. 7.3.8.4 データ インターフェイスのテスト パターン
          1. 7.3.8.4.1 固定パターン
          2. 7.3.8.4.2 交互テスト パターン
          3. 7.3.8.4.3 デジタル ランプ
      9. 7.3.9 ADC サンプリング クロック入力
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 リセット
      2. 7.4.2 パワーダウン オプション
      3. 7.4.3 通常動作
      4. 7.4.4 初期化シーケンス
    5. 7.5 プログラミング
      1. 7.5.1 レジスタ書き込み
      2. 7.5.2 レジスタ読み出し
      3. 7.5.3 複数のデバイス:SPI 構成のデイジーチェーン トポロジ
        1. 7.5.3.1 デイジーチェーンでのレジスタ書き込み
        2. 7.5.3.2 デイジーチェーンでのレジスタ読み出し
  9. 8 レジスタ マップ
    1. 8.1 レジスタ バンク 0
    2. 8.2 レジスタ バンク 1
    3. 8.3 レジスタ バンク 2
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 ≤20kHz の入力信号帯域幅のデータ アクイジション (DAQ) 回路
        1. 9.2.1.1 設計要件
        2. 9.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 9.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 9.2.2 ≤100kHz の入力信号帯域幅のデータ アクイジション (DAQ) 回路
        1. 9.2.2.1 設計要件
        2. 9.2.2.2 アプリケーション曲線
      3. 9.2.3 ≤1MHz の入力信号帯域幅のデータ アクイジション (DAQ) 回路
        1. 9.2.3.1 設計要件
        2. 9.2.3.2 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 12.1 メカニカル データ

ADC 出力データ ランダマイザー

ADS911x には、データ出力ランダマイザーがあります。有効になっている場合、ADC 変換結果はビット単位の排他論理和 (XOR) となります。図 7-7 に、このような XOR 動作の図が示されています。変換結果 (図 7-8) の LSB または XOR_PRBS ビット (デフォルト) のいずれかが ADC データ出力 (図 7-9) に追加されます。ADC 変換結果の LSB と XOR_PRBS は、1 または 0 の確率が同じです。XOR 動作の結果、ADS911x からのデータ出力はランダム化されます。データ インターフェイス上でランダム化された結果を送信することにより発生するグランド バウンスは、アナログ入力電圧とは相関していません。この無相関転送により、PCB レイアウトでグランド バウンスが最小限に抑えられないときに、データ転送と ADC のアナログ性能との間の干渉を最小限に抑えることができます。

ADS9117 ADS9118 ADS9119 ビット単位の XOR 動作図 7-7 ビット単位の XOR 動作
ADS9117 ADS9118 ADS9119 LSB XOR が有効な場合のデータ フレーム幅の構成図 7-8 LSB XOR が有効な場合のデータ フレーム幅の構成
ADS9117 ADS9118 ADS9119 PRBS XOR が有効な場合のデータ フレーム幅の構成図 7-9 PRBS XOR が有効な場合のデータ フレーム幅の構成