JAJSWJ3 May 2025 DRV8376-Q1
PRODUCTION DATA
ダイ温度が過熱警告のトリップ ポイント (TOTW) を上回ると、OTス テータス (OT_STS) レジスタの OT ビット、およびステータス レジスタ (DEV_STS) の OTF ビットが設定されます。nFAULT ピンの OTW 通知は、構成制御レジスタの過熱警告通知 (OTW_MODE) ビットを設定することで有効化できます。デバイスの機能は継続され、追加動作が実行されることはありません。この場合、ダイ温度が過熱警告のヒステリシス ポイント (TOTW_HYS) を下回ると、nFAULT ピンが解放されます。OTW ビットは、CLR_FLT ビットまたは nSLEEP リセット パルス (tRST) によってクリアされ、ダイ温度が過熱警告トリップ (TOTW) を下回るまで設定されたまま維持されます。ハードウェア バリアントでは、過熱警告はデフォルトで nFAULT ピンで通知されます。