JAJSWJ3 May 2025 DRV8376-Q1
PRODUCTION DATA
このモードで OCP イベントが発生した後、すべての MOSFET が無効化され、nFAULT ピンが Low に駆動されます。SPI レジスタでは、FAULT、OCP、および対応する FET OCP ビットが High にラッチされます。tRETRY 時間が経過した後は、通常動作が自動的に再開されます (ドライバ動作が再開され、nFAULT ピンが解放される)。tRETRY 時間が経過すると、FAULT、OCP、および対応する FET の OCP ビットは、CLR_FLT ビットまたは nSLEEP リセット・パルス (tRST) のいずれかによってフォルト クリア コマンドが実行されるまでラッチされた状態を維持します。
図 7-38 過電流保護 - 自動リトライ モード