JAJSWJ4A May 2025 – March 2026 TPS7H6101-SEP
PRODUCTION DATA
図 9-7は TPS7H6101 の過渡熱インピーダンス曲線です。その中で、フォスタ モデルはハイサイド (HS) 曲線とローサイド (LS) 曲線に対して高い適合度を示している。図 9-8に、実装されているフォスタ RC 熱モデル ネットワークを示し、図 9-8 にパラメータの表を示します。