データシート
TPS7H6101-SEP
- 耐放射線性能:
- 特性評価済み総電離線量 (TID) (1)
- 総電離線量 (TID) 50krad(Si) に対して、放射線ロット受入試験 (RLAT) を実施済み
- 特性評価済みシングル イベント効果 (SEE) (2)
- シングルイベント過渡 (SET)、シングルイベントバーンアウト (SEB)、シングルイベント ゲートラプチャー (SEGR) に対し、線形エネルギー付与 (LET) = 43MeV-cm2/mg まで耐性あり
- シングルイベント過渡 (SET) およびシングルイベント故障割込み (SEFI) は、線エネルギー付与 (LET) = 43MeV-cm2/mg まで特性評価済み
- 特性評価済み総電離線量 (TID) (1)
- 200V 強化モード (e モード) GaN FET ハーフブリッジ
- 15mΩRDS(ON) (標準値)
- 最大 2MHz 動作
- LGA パッケージ:
- サーマルパッド付きの熱最適化 12mm × 9mm LGA パッケージ
- 内蔵ゲートドライブ抵抗
- 低共通ソースインダクタンスのパッケージ
- 電気的に絶縁されたハイサイドとローサイド
- ハーフブリッジと 2 個のスイッチの各種電源トポロジに対応するフレキシブルな制御
- 低伝搬遅延
- 2 つの動作モード
- デッドタイムを調整可能な 1 つの PWM 入力
- 2 つの独立した入力
- プログラム可能なデッドタイム制御
- 独立入力モードで選択可能な入力インターロック保護
- 堅牢な FET 動作を実現する 5V ゲートドライブ電源
TPS7H6101 は、放射線耐性の 200V e モード GaN パワー FET ハーフブリッジで、ゲート ドライバを内蔵しています。e モード GaN FET とゲート ドライバの統合により、設計の簡素化、部品点数の削減、基板面積の節減を実現しています。ハーフブリッジと 2 つの独立スイッチトポロジ、構成可能なデッドタイム、構成可能なシュートスルーインターロック保護のサポートにより、幅広いアプリケーションと実装をサポートできます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS7H6101EVM — TPS7H6101-SEP 評価基板
TPS7H6101EVM は J13 の入力電圧レールを使用して、PVIN 100V に電力を供給します。デフォルトでは、本デバイスは PWM モードで動作し、最小限の変更で IIM モードを使用できます。J8 に 0V~5V の波形を入力する TPS7H6101-SP は、選択したデューティ サイクルと周波数の降圧コンバータとして動作します。TPS7H6101EVM は、クイック スタート ガイドの記載のパラメータに従って設定とテストを実施済みです。クイック スタート ガイド以外に記載されている入力を使用する場合は、基板の熱管理と、インダクタの 18A 飽和電流を考慮に入れてください。
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
リファレンス・デザイン
TIDA-010984 — 宇宙グレード、SWaP 最適化、10A、150V、BLDC およびステッパ モーター制御プラットフォームのリファレンス デザイン
TIDA-010984 は、包括的な宇宙グレードのモーター制御プラットフォームを紹介します。この設計は、台形波制御またはフィールド指向制御 (FOC) を使用して、単一の 2 相および 3 相ステッパ、またはデュアル 3 相モーター構成をサポートし、ピン互換の部品によってさまざまな放射線耐性レベルに対応します。MATLAB®/Simulink® を利用したモデルベース設計でソフトウェア開発期間を短縮することができ、GaN テクノロジーと高集積デバイスによって基板面積と熱管理負荷を最小限に抑制できます。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| UNKNOWN (NPR) | 64 | Ultra Librarian |
| LGA (NPR) | 64 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。