JAJSWK4 May   2025 OPA810-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイス比較表
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性:24V
    6. 6.6 電気的特性:5V
    7. 6.7 代表的特性:VS = 24V
    8. 6.8 代表的特性:VS = 5V
    9. 6.9 代表的特性:±2.375V ~ ±12V 分割電源
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 アーキテクチャ
      2. 7.3.2 ESD 保護
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 分割電源動作 (±2.375V ~ ±13.5V)
      2. 7.4.2 単一電源動作 (4.75V ~ 27V)
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 アンプのゲイン構成
      2. 8.1.2 帰還抵抗の選択
      3. 8.1.3 ノイズ解析と、抵抗素子が全ノイズに及ぼす影響
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 トランスインピーダンス アンプ
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 8.2.2 マルチチャネル センサ インターフェイス
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 8.4.1.1 熱に関する注意事項
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

ESD 保護

図 7-2 に示すように、すべてのデバイス ピンは電源との間に接続された内部 ESD 保護ダイオードで保護されています。これらのダイオードは、電源電圧を上回る入力オーバードライブ電圧に対してもある程度の保護を提供します。これらの保護ダイオードは、通常、10mA の連続入出力電流に対応できます。差動入力クランプは、入力同相電圧が電源電圧範囲内にあるときのみバイアス電流を制限します。ただし、電源電圧よりも大きい同相電圧が発生する可能性がある場合は、入力に電流制限直列抵抗を追加する必要があります。抵抗値が大きいとノイズ性能や周波数応答が低下するため、これらの抵抗値はできるだけ小さくします。

OPA810-Q1 内部 ESD 保護図 7-2 内部 ESD 保護