ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) 高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

OPA810-Q1

アクティブ

製品詳細

Architecture FET / CMOS Input, Voltage FB Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 4.75 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 27 GBW (typ) (MHz) 70 BW at Acl (MHz) 140 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 200 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 6.3 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 9.5 Iq per channel (typ) (mA) 3.7 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.5 Rail-to-rail In, Out Features C-Load Drive Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable CMRR (typ) (dB) 100 Input bias current (max) (pA) 20 Offset drift (typ) (µV/°C) 2.5 Iout (typ) (mA) 75 2nd harmonic (dBc) 101 3rd harmonic (dBc) 101 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 1
Architecture FET / CMOS Input, Voltage FB Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 4.75 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 27 GBW (typ) (MHz) 70 BW at Acl (MHz) 140 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 200 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 6.3 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 9.5 Iq per channel (typ) (mA) 3.7 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.5 Rail-to-rail In, Out Features C-Load Drive Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable CMRR (typ) (dB) 100 Input bias current (max) (pA) 20 Offset drift (typ) (µV/°C) 2.5 Iout (typ) (mA) 75 2nd harmonic (dBc) 101 3rd harmonic (dBc) 101 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 1
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度:-40℃~+125℃、TA
  • ゲイン帯域幅積:70MHz
  • 小信号帯域幅:140MHz
  • スルーレート:200V/µs
  • 幅広い電源電圧範囲:4.75V ~ 27V
  • 低ノイズ:
    • 入力電圧ノイズ:6.3nV/√Hz (f = 500kHz)
    • 入力電流ノイズ:5fA/√Hz (f = 10kHz)
  • レール ツー レール入出力
    • FET 入力段:2pA (標準値) の入力バイアス電流
    • 高リニア出力電流:75mA
  • 入力オフセット:±550µV (最大値)
  • オフセット ドリフト:±2.5µV/℃ (標準値)
  • 低消費電力:3.7mA/ チャネル
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度:-40℃~+125℃、TA
  • ゲイン帯域幅積:70MHz
  • 小信号帯域幅:140MHz
  • スルーレート:200V/µs
  • 幅広い電源電圧範囲:4.75V ~ 27V
  • 低ノイズ:
    • 入力電圧ノイズ:6.3nV/√Hz (f = 500kHz)
    • 入力電流ノイズ:5fA/√Hz (f = 10kHz)
  • レール ツー レール入出力
    • FET 入力段:2pA (標準値) の入力バイアス電流
    • 高リニア出力電流:75mA
  • 入力オフセット:±550µV (最大値)
  • オフセット ドリフト:±2.5µV/℃ (標準値)
  • 低消費電力:3.7mA/ チャネル

OPA810-Q1 は、ピコアンペア (pA) の範囲のバイアス電流を持つ、シングル チャネル、電界効果トランジスタ (FET) 入力、電圧帰還型オペアンプ (op amp) です。OPA810-Q1 は、140MHz の小信号ユニティ ゲイン帯域幅でユニティ ゲイン安定であり、チャネルあたり 3.7mA の小さな静止電流 (IQ) で優れた DC 精度と動的 AC 性能を実現しています。OPA810-Q1 は、テキサス・インスツルメンツ独自の高速 SiGe BiCMOS プロセスで製造されており、静止電流が同等である他の FET 入力アンプに比べて大幅に性能が向上しています。70MHz のゲイン帯域幅積 (GBWP)、200V/µs のスルーレート、6.3nV/√Hz の小さい電圧ノイズを特長とする OPA810-Q1 は、広範な高忠実度データ アクイジションおよび信号処理アプリケーションで使うために設計されています。

OPA810-Q1 は、レール ツー レールの入出力を持ち、オプトエレクトロニクス部品とアナログ / デジタル コンバータ (ADC) の入力の駆動や、デジタル / アナログ コンバータ (DAC) の出力で重い負荷を駆動する際のバッファリングのための 75mA のリニア出力電流を供給します。

OPA810-Q1 は、拡張産業温度範囲の -40℃ ~ +125℃で動作が規定されています。OPA810-Q1 は、SOT-23 パッケージで供給されます。

OPA810-Q1 は、ピコアンペア (pA) の範囲のバイアス電流を持つ、シングル チャネル、電界効果トランジスタ (FET) 入力、電圧帰還型オペアンプ (op amp) です。OPA810-Q1 は、140MHz の小信号ユニティ ゲイン帯域幅でユニティ ゲイン安定であり、チャネルあたり 3.7mA の小さな静止電流 (IQ) で優れた DC 精度と動的 AC 性能を実現しています。OPA810-Q1 は、テキサス・インスツルメンツ独自の高速 SiGe BiCMOS プロセスで製造されており、静止電流が同等である他の FET 入力アンプに比べて大幅に性能が向上しています。70MHz のゲイン帯域幅積 (GBWP)、200V/µs のスルーレート、6.3nV/√Hz の小さい電圧ノイズを特長とする OPA810-Q1 は、広範な高忠実度データ アクイジションおよび信号処理アプリケーションで使うために設計されています。

OPA810-Q1 は、レール ツー レールの入出力を持ち、オプトエレクトロニクス部品とアナログ / デジタル コンバータ (ADC) の入力の駆動や、デジタル / アナログ コンバータ (DAC) の出力で重い負荷を駆動する際のバッファリングのための 75mA のリニア出力電流を供給します。

OPA810-Q1 は、拡張産業温度範囲の -40℃ ~ +125℃で動作が規定されています。OPA810-Q1 は、SOT-23 パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート OPA810-Q1 車載用、140MHz、レール ツー レール入出力、FET 入力のオペアンプ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/05/21
機能安全情報 OPA810-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2025/03/21

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DEM-OPA-SOT-1A — 5 ピンと 6 ピンの各 SOT-23 パッケージに対応したシングル オペアンプの評価基板

DEM-OPA-SOT-1A は、高速、広帯域オペアンプの動作と性能の評価に役立つ実証ボードです。この未実装プリント基板は、SOT (小型アウトライン トランジスタ) DBV パッケージ封止の製品との互換性があります。

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。

スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ