JAJSWK8A May   2025  – February 2026 LM50-Q1 , LM50HV-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイスの比較
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性:LM50-Q1
    6. 6.6 電気的特性:LM50HV-Q1
    7. 6.7 代表的特性 (LM50-Q1)
    8. 6.8 代表的特性 (LM50HV-Q1)
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 LM50-Q1 および LM50HV-Q1 の伝達関数
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 使用上の注意
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 全範囲の摂氏温度センサ
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 8.2.1.2.1 容量性バイパスおよび負荷
          2. 8.2.1.2.2 LM50HV-Q1 自己発熱
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 システム例
    4. 8.4 電源に関する推奨事項
    5. 8.5 レイアウト
      1. 8.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.5.2 レイアウト例
      3. 8.5.3 熱に関する注意事項
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1.      関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報
容量性バイパスおよび負荷

LM50-Q1 および LM50HV-Q1 デバイスは、容量性負荷を非常に適切に処理します。特別な注意事項なしで、LM50-Q1 および LM50HV-Q1 は 1μF までの容量性負荷を駆動できます。これらデバイスの出力インピーダンスは、公称で 2kΩ です (機能ブロック図 に示されています)。出力抵抗の温度係数は約 1300ppm/℃ です。この温度係数と抵抗の初期公差を考慮しても、デバイスの出力インピーダンスは 4kΩ を超えません。非常にノイズの多い環境では、ノイズを拾うことを最小限に抑えるために、フィルタリングの追加が必要になる場合があります。TI では、+VS と GND の間に 0.1μF のコンデンサを追加して、電源ノイズ電圧をバイパスすることを推奨しています。VO とグランドの間にコンデンサ (CLoad) を追加することが必要な場合があります。出力インピーダンスが 4kΩ の 1μF 出力コンデンサは、40Hz のローパス フィルタを形成します。LM50-Q1 および LM50HV-Q1 の熱時定数は RC によって形成される 25ms 時定数よりもはるかに遅いため、デバイス全体の応答時間は大きな影響を受けません。大容量のコンデンサを使用する場合、この追加の時間遅延により、LM50-Q1 および LM50HV-Q1.の全体の応答時間が長くなります。

LM50-Q1 LM50HV-Q1 LM50-Q1 および LM50HV-Q1 の容量性負荷にデカップリングは不要図 8-2 LM50-Q1 および LM50HV-Q1 の容量性負荷にデカップリングは不要
LM50-Q1 LM50HV-Q1 LM50-Q1 および LM50HV-Q1、ノイズ環境用フィルタ付き図 8-3 LM50-Q1 および LM50HV-Q1、ノイズ環境用フィルタ付き

LM50-Q1 (新しいチップ) および LM50HV-Q1 で CBy-pass が使用されていない場合は、(図 6-20、図 8-4、図 8-5 に示すように) 起動時の電源 (入力) 応答のグリッチを回避するために、特に LM50-Q1 (新しいチップ) および LM50HV-Q1 デバイスをコンパレータ回路で使用する場合は、VO とグランドの間に最小の CLoad を配置する必要があります。

LM50-Q1 LM50HV-Q1 +VS = 3.3V ステップへの起動応答 (tr = 1μs、CLoad および CBy-pass なし)図 8-4 +VS = 3.3V ステップへの起動応答 (tr = 1μs、CLoad および CBy-pass なし)
LM50-Q1 LM50HV-Q1 VS = 36V ステップへの起動応答 (tr = 1μs、CLoad および CBy-pass なし)図 8-5 VS = 36V ステップへの起動応答 (tr = 1μs、CLoad および CBy-pass なし)

最小 CLoad コンデンサは、表 8-2に示すように、さまざまな動作温度範囲および電源ランプレートにわたって変化します。立ち上がり時間 (tr) は、電源 (SR) のランプレートに次の方法で変換できます。SR (V/μs) = 0.8 × +VS (V) / tr (μs).

表 8-2 電源の起動ステップ応答に対するグリッチ オーバーシュートを防止するために必要な最小の CLoad (CBy-pass なし)

負荷容量

+VS = 3.3V+VS = 5V+VS = 36V
tr = 0.1μstr = 1μstr = 0.1μstr = 1μstr = 0.1μstr = 1μs
CLoad (min)
(TA = -40℃ の場合)
0.33nF0.33nF0.47nF0.47nF10nF10nF
CLoad (min)
(TA = 25℃ の場合)
0.02nF該当なし0.05nF0.05nF0.68nF0.68nF
CLoad (min)
(TA = 150℃ の場合)
該当なし該当なし該当なし該当なし0.12nF0.12nF

図 8-6および図 8-7に、約 3.3V/μs のランプレートでの 3.3V および 36V 電源への起動ステップ応答を示します (CBy-pass の使用なし)。各図は、グリッチ オーバーシュートが解消されたときの、無負荷に対する出力応答と必要な最小 CLoad を示しています。ワーストケース シナリオ (表 8-2を参照) では、動作温度が -40℃ の場合に発生します。

LM50-Q1 LM50HV-Q1 SR = 3.3V/μs のときの +VS = 3.3V ステップ、CBy-pass なし (CLoad および CLoad = 0.33nF なし) の起動応答図 8-6 SR = 3.3V/μs のときの +VS = 3.3V ステップ、CBy-pass なし (CLoad および CLoad = 0.33nF なし) の起動応答
LM50-Q1 LM50HV-Q1 SR = 3.3V/μs のときの、CBy-passなしの +VS = 36V ステップまでの起動応答 (CLoad および CLoad = 10nF)図 8-7 SR = 3.3V/μs のときの、CBy-passなしの +VS = 36V ステップまでの起動応答 (CLoad および CLoad = 10nF)

注: TI は、電源ノイズとグリッチ オーバーシュートを回避するため、最小 0.1μF CBy-pass (+VS と GND の間) コンデンサや 0.1μF CLoad (VO と GND の間) コンデンサを追加することを推奨します。