LM50HV-Q1

アクティブ

製品詳細

Local sensor accuracy (max) 2 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 150 Supply current (max) (µA) 130 Interface type Analog output Sensor gain (mV/°C) 10 Features Industry standard pinout, UL recognized
Local sensor accuracy (max) 2 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 150 Supply current (max) (µA) 130 Interface type Analog output Sensor gain (mV/°C) 10 Features Industry standard pinout, UL recognized
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² (2.92 mm × 2.37 mm) — (—) — See data sheet
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
    • LM50-Q1 (グレード -1):-40℃ ~ +125℃
    • LM50HV-Q1 (グレード -0):-40℃ ~ +150℃
  • 機能安全対応
  • 業界標準のセンサのゲイン / オフセット:
    • 10mV/°C、0°C で 500mV
  • LM50HV-Q1 (次世代):
    • 幅広い電源電圧範囲:3V ~ 36V
    • 20℃ ~ 70℃ の範囲で ±2℃ (最大値) の精度
    • 0℃ ~ 100℃ の範囲で ±2.5℃ (最大値) の精度
    • -20℃ ~ 125℃ の範囲で ±3℃ (最大値) の精度
    • -40℃ ~ 150℃ の範囲で ±3.5℃ (最大値) の精度
    • 静止電流 (標準値)52µA
  • LM50-Q1:
    • 動作電源電圧範囲:4.5V ~ 10V

    • 25℃ で ±3℃ (最大値) の精度
    • -40℃ ~ 125℃ の範囲で ±4℃ (最大値) の精度
    • 静止電流 (標準値)95µA
  • 標準 SOT23-3 パッケージで供給
  • DC 出力インピーダンス:2kΩ/4kΩ (標準値 / 最大値)
    • 大きな容量性負荷を駆動可能
  • UL 認定部品 (LM50-Q1)
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
    • LM50-Q1 (グレード -1):-40℃ ~ +125℃
    • LM50HV-Q1 (グレード -0):-40℃ ~ +150℃
  • 機能安全対応
  • 業界標準のセンサのゲイン / オフセット:
    • 10mV/°C、0°C で 500mV
  • LM50HV-Q1 (次世代):
    • 幅広い電源電圧範囲:3V ~ 36V
    • 20℃ ~ 70℃ の範囲で ±2℃ (最大値) の精度
    • 0℃ ~ 100℃ の範囲で ±2.5℃ (最大値) の精度
    • -20℃ ~ 125℃ の範囲で ±3℃ (最大値) の精度
    • -40℃ ~ 150℃ の範囲で ±3.5℃ (最大値) の精度
    • 静止電流 (標準値)52µA
  • LM50-Q1:
    • 動作電源電圧範囲:4.5V ~ 10V

    • 25℃ で ±3℃ (最大値) の精度
    • -40℃ ~ 125℃ の範囲で ±4℃ (最大値) の精度
    • 静止電流 (標準値)95µA
  • 標準 SOT23-3 パッケージで供給
  • DC 出力インピーダンス:2kΩ/4kΩ (標準値 / 最大値)
    • 大きな容量性負荷を駆動可能
  • UL 認定部品 (LM50-Q1)

LM50-Q1 (グレード 1) および LM50HV-Q1 (グレード 0) デバイスは、単一の正電源を使用してそれぞれ 125℃ および 150℃ までの温度を測定できる AEC-Q100 車載グレードのアナログ温度センサです。NTC サーミスタとは異なり、LM50-Q1 と LM50HV-Q1 は、外部でのキャリブレーション、トリミング、ソフトウェア線形化が不要なため、回路要件を簡略化できます。デバイスの出力電圧は温度に正比例 (10mV/℃) し、DC オフセットは 0℃ で 500mV です。このオフセットにより、負の電源を必要とせずに負の温度を読み取ることができます。これらのデバイスのお出力電圧は、100mV (–40℃ 時) ~ 1.75V (125℃ 時)、および 2V (LM50HV-Q1 のみ 150℃ 時) の範囲で、車載 ADC インターフェイス (マイコンに統合された ADC を含む) を簡素化できます。

LM50HV-Q1 は、3V ~ 36V の広い電源電圧範囲にわたって安定した機能を提供するため、LDO 不要のアプリケーション向けに設計されています。LM50-Q1 と LM50HV-Q1 のウェハ レベルのトリミングと較正により、低コストと一貫した精度が提供されます。LM50-Q1 (–40°C から 125°C までの範囲で±4°C) および LM50HV-Q1 (–20°C から 125°C までの範囲で±3°C、–40°C から 150°C までの範囲で±3.5°C)。機能安全関連資料も入手可能です。

LM50-Q1 (グレード 1) および LM50HV-Q1 (グレード 0) デバイスは、単一の正電源を使用してそれぞれ 125℃ および 150℃ までの温度を測定できる AEC-Q100 車載グレードのアナログ温度センサです。NTC サーミスタとは異なり、LM50-Q1 と LM50HV-Q1 は、外部でのキャリブレーション、トリミング、ソフトウェア線形化が不要なため、回路要件を簡略化できます。デバイスの出力電圧は温度に正比例 (10mV/℃) し、DC オフセットは 0℃ で 500mV です。このオフセットにより、負の電源を必要とせずに負の温度を読み取ることができます。これらのデバイスのお出力電圧は、100mV (–40℃ 時) ~ 1.75V (125℃ 時)、および 2V (LM50HV-Q1 のみ 150℃ 時) の範囲で、車載 ADC インターフェイス (マイコンに統合された ADC を含む) を簡素化できます。

LM50HV-Q1 は、3V ~ 36V の広い電源電圧範囲にわたって安定した機能を提供するため、LDO 不要のアプリケーション向けに設計されています。LM50-Q1 と LM50HV-Q1 のウェハ レベルのトリミングと較正により、低コストと一貫した精度が提供されます。LM50-Q1 (–40°C から 125°C までの範囲で±4°C) および LM50HV-Q1 (–20°C から 125°C までの範囲で±3°C、–40°C から 150°C までの範囲で±3.5°C)。機能安全関連資料も入手可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM50-Q1 および LM50HV-Q1 — 車載用 (グレード 1、グレード 0)、業界標準 (10mV/°C) のアナログ温度センサ、 ±2°C または±3°C 精度、 SOT-23 パッケージ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2026/02/05
機能安全情報 LM50HV-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2025/10/30

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian
— (—) —

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ