JAJSWL0 May   2025 CD3268A , CD3269A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング要件
  7. 6 パラメータ測定情報
    1. 6.1 eN-MIC マイク内蔵ノイズ測定
    2. 6.2 電流の測定
    3. 6.3 MICPWR の出力電圧測定
    4. 6.4 トーン モード スレッショルド測定値
    5. 6.5 インピーダンス測定
    6. 6.6 トーン モード出力測定値
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 トーン モードの起動タイミング
      2. 7.3.2 認証
      3. 7.3.3 シャント レギュレータ
      4. 7.3.4 パワー オン リセット
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 ボタン モード
      2. 7.4.2 トーン モード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
      2. 9.1.2 開発サポート
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

認証

専用オーディオ インターフェイスとの接続を検証するため、CD326x は起動時に認証シーケンスを提供します。トーン モードをイネーブルにした後 (VMIC > 2.35V、標準値を適用)、専用オーディオ インターフェイスは、CD326x からのアクノリッジを受信するのを待機します。この確認応答は、トーン モードとして動作しているときにボタンを押すのと同様のトーン シーケンスです。CD326x がパワーアップ時にトーン モードを認識すると、CD326x は、専用オーディオ インターフェイスに確認応答 (ACK) トーン シーケンスを送信します。トーン周波数は、CD3268 の場合は S1 ボタン押下トーン、CD3269 の場合は S2 ボタン押下トーンと同じです。ただし、ACK トーン シーケンスでは、ボタン押下の標準トーン シーケンスと比較して、2 番目のトーンが 3.7 ミリ秒長くなります。

専用オーディオ インターフェイスは、図 7-6 に示すようにトーン シーケンスを読み取ります。専用オーディオ インターフェイスは、3 つのサンプルを取ります。1 つ目はキャリブレーション周波数を決定し、2 つ目はボタン/ACK 周波数を決定し、3 つ目は認証シーケンスとボタン押下を区別します。3 番目のサンプルは、2 番目のサンプルの後 2.89ms 後に取得されます。専用オーディオ インターフェイスが 3 番目のサンプル時に ACK 周波数を読み取ると、インターフェイスは適切な認証シーケンスをアクノリッジします。3 番目のサンプル中にトーン周波数が存在しない場合、専用オーディオ インターフェイスはトーン シーケンスをボタン トーンとして認識します。タイムアウト時間が経過した後、ボタン トーンが認識されると、専用オーディオ インターフェースはボタン押下イベントを記録します。