JAJSWM5B October 2003 – December 2025 SN74CB3T3257
PRODUCTION DATA
図 4-1 DGV、PW、または DYY パッケージ、16 ピン TVSOP、TSSOP、または SOT (上面図)| ピン | タイプ(1) | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | TVSOP、TSSOP | ||
| 1A | 4 | I/O | チャネル 1 出力 / 入力共通 |
| 1B1 | 2 | I/O | チャネル 1 入力 / 出力 1 |
| 1B2 | 3 | I/O | チャネル 1 入力 / 出力 2 |
| 2A | 7 | I/O | チャネル 2 出力 / 入力共通 |
| 2B1 | 5 | I/O | チャネル 2 入力 / 出力 1 |
| 2B2 | 6 | I/O | チャネル 2 入力 / 出力 2 |
| 3A | 9 | I/O | チャネル 3 出力 / 入力共通 |
| 3B1 | 11 | I/O | チャネル 3 入力 / 出力 1 |
| 3B2 | 10 | I/O | チャネル 3 入力 / 出力 2 |
| 4A | 12 | I/O | チャネル 4 出力 / 入力共通 |
| 4B1 | 14 | I/O | チャネル 4 入力 / 出力 1 |
| 4B2 | 13 | I/O | チャネル 4 入力 / 出力 2 |
| GND | 8 | — | グランド |
| OE | 15 | I | 出力イネーブル、アクティブ Low |
| S | 1 | I | 選択 |
| VCC | 16 | — | 電源 |