JAJSWN2 May 2025 TXG4020-Q1 , TXG4021-Q1
ADVANCE INFORMATION
| 最小値 | 最大値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VCCA から VGNDA へ | 電源電圧 A からグランド電圧 A へ | -0.5 | 6.5 | V | |
| VCCB から VGNDB へ | 電源電圧 B からグランド電圧 B へ | -0.5 | 6.5 | V | |
| VGNDA から VGNDB へ | GNDA と GNDB の間の電圧 | GNDA と GNDB の間の電圧 | -45 | 45 | V |
| VI | 入力電圧(2) | I/O ポート (A ポート) から VGNDA へ | -0.5 | 6.5 | V |
| I/O ポート (B ポート) から VGNDB へ | -0.5 | 6.5 | |||
| VO | 高インピーダンスまたは電源オフ状態で出力に印加される電圧(2) | A ポートから VGNDAへ | -0.5 | 6.5 | V |
| B ポートから VGNDBへ | -0.5 | 6.5 | |||
| VO | High または Low 状態で出力に印加される電圧(2)(3) | A ポートから VGNDAへ | -0.5 | VCCA + 0.5 | V |
| B ポートから VGNDBへ | -0.5 | VCCB + 0.5 | |||
| IIK | 入力クランプ電流 | VI < 0 | -20 | mA | |
| IOK | 出力クランプ電流 | VO < 0 | -20 | mA | |
| IO | 連続出力電流 | -25 | 25 | mA | |
| VCC または GND を通過する連続電流 | -100 | 100 | mA | ||
| Tj | 接合部温度 | 150 | ℃ | ||
| Tstg | 保存温度 | -65 | 150 | ℃ | |