TXG4021-Q1

アクティブ

製品詳細

Rating Automotive Ground offset voltage (max) (V) 40 Bits (#) 2 Topology Push-Pull Applications GPIO, UART Forward/reverse channels 1 forward / 1 reverse Isolation rating Functional Data rate (max) (Mbps) 250 Prop delay (ns) 5.9 CMTI (V/µs) 1000 Technology family TXG Vin (min) (V) 1.71 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.71 Vout (max) (V) 5.5 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 2 Features AEC Q100, Partial power down (Ioff)
Rating Automotive Ground offset voltage (max) (V) 40 Bits (#) 2 Topology Push-Pull Applications GPIO, UART Forward/reverse channels 1 forward / 1 reverse Isolation rating Functional Data rate (max) (Mbps) 250 Prop delay (ns) 5.9 CMTI (V/µs) 1000 Technology family TXG Vin (min) (V) 1.71 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.71 Vout (max) (V) 5.5 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 2 Features AEC Q100, Partial power down (Ioff)
WSON (DSG) 8 4 mm² (2 mm × 2 mm) SOT-23-THN (DDF) 8 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm) SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
  • 最大 ±40V の DC シフトをサポート
  • 最大5MHz、80VPP の AC ノイズ除去
  • 1kV/µs の CMTI
  • 短い伝搬遅延 (<5ns) とチャネル間スキュー (0.20ns)
  • 250Mbps 超
  • 低い消費電力 (1Mbps、1.8V でチャネルごとに 0.8mA)
  • 完全に構成可能なデュアル レール設計により、各ポートは 1.71V~5.5V で動作可能
  • 複数の構成を含む 4、2、1 チャネルのデバイスが利用可能になります
  • 2 つのデバイス バリアント:
    • TXG4020-Q1:正方向 2
    • TXG4021-Q1:正方向 1、逆方向 1
  • VCC 接続解除機能をサポート (I/O を強制的に高インピーダンスに移行)
  • シュミット トリガ入力により低速またはノイズの多い信号に対応
  • 入力に静的プルダウン抵抗を内蔵することで、チャネルがフローティングになることを防止
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
    • JESD 22 を上回る ESD 保護
    • 人体モデルで 2500V
    • 荷電デバイス モデルで 500V
  • 提供されているパッケージ・オプション:
    • DSG (WSON-8)
    • DDF (SOT-8)
    • D (SOIC-8)
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
  • 最大 ±40V の DC シフトをサポート
  • 最大5MHz、80VPP の AC ノイズ除去
  • 1kV/µs の CMTI
  • 短い伝搬遅延 (<5ns) とチャネル間スキュー (0.20ns)
  • 250Mbps 超
  • 低い消費電力 (1Mbps、1.8V でチャネルごとに 0.8mA)
  • 完全に構成可能なデュアル レール設計により、各ポートは 1.71V~5.5V で動作可能
  • 複数の構成を含む 4、2、1 チャネルのデバイスが利用可能になります
  • 2 つのデバイス バリアント:
    • TXG4020-Q1:正方向 2
    • TXG4021-Q1:正方向 1、逆方向 1
  • VCC 接続解除機能をサポート (I/O を強制的に高インピーダンスに移行)
  • シュミット トリガ入力により低速またはノイズの多い信号に対応
  • 入力に静的プルダウン抵抗を内蔵することで、チャネルがフローティングになることを防止
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
    • JESD 22 を上回る ESD 保護
    • 人体モデルで 2500V
    • 荷電デバイス モデルで 500V
  • 提供されているパッケージ・オプション:
    • DSG (WSON-8)
    • DDF (SOT-8)
    • D (SOIC-8)

TXG402x-Q1 は、2 ビット、固定方向、非ガルバニック ベースの電圧およびグランド レベル トランスレータであり、1.71V ~ 5.5V の間でのロジック レベル シフトと最大 ±40V のグランド レベル シフトの両方をサポートできます。従来のレベル シフタと比較して、TXG402x-Q1 ファミリはさまざまなグランド レベルの電圧変換の課題を解決できます。寄生抵抗または容量による GNDA と GNDB の間に DC シフトが発生する一般的な使用事例を 簡略ブロック図 に示します。

VCCA は GNDA を基準とし、VCCB は GNDB を基準とします。Ax ピンは VCCA ロジック レベルを基準とし、Bx ピンは VCCB ロジック レベルを基準とします。A ポートと B ポートはどちらも、1.71V ~ 5.5V の範囲の電圧に対応しています。VCC と GND が短絡したときの GNDA と GNDB の間のリーク電流は 90nA 未満です。

TXG402x-Q1 デバイスは、さまざまなグランド ドメインにわたってノイズ耐性と電源シーケンスを向上させると同時に、低消費電力、レイテンシ、チャネル間スキューを実現します。ノイズ レベル 80VPP を最大 5MHz まで、 (図 7-5)。このデバイスは、UART、GPIO、JTAG など複数のインターフェイスをサポートできます。

TXG402x-Q1 は、2 ビット、固定方向、非ガルバニック ベースの電圧およびグランド レベル トランスレータであり、1.71V ~ 5.5V の間でのロジック レベル シフトと最大 ±40V のグランド レベル シフトの両方をサポートできます。従来のレベル シフタと比較して、TXG402x-Q1 ファミリはさまざまなグランド レベルの電圧変換の課題を解決できます。寄生抵抗または容量による GNDA と GNDB の間に DC シフトが発生する一般的な使用事例を 簡略ブロック図 に示します。

VCCA は GNDA を基準とし、VCCB は GNDB を基準とします。Ax ピンは VCCA ロジック レベルを基準とし、Bx ピンは VCCB ロジック レベルを基準とします。A ポートと B ポートはどちらも、1.71V ~ 5.5V の範囲の電圧に対応しています。VCC と GND が短絡したときの GNDA と GNDB の間のリーク電流は 90nA 未満です。

TXG402x-Q1 デバイスは、さまざまなグランド ドメインにわたってノイズ耐性と電源シーケンスを向上させると同時に、低消費電力、レイテンシ、チャネル間スキューを実現します。ノイズ レベル 80VPP を最大 5MHz まで、 (図 7-5)。このデバイスは、UART、GPIO、JTAG など複数のインターフェイスをサポートできます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
新規 TXG1021-Q1 アクティブ 車載、±10V、2 ビット、固定方向、グランド レベル トランスレータ、1/1 構成 DC shifts up to ±10V
TXG8021-Q1 プレビュー 車載、±80V、2 ビット、固定方向、グランドの変化を許容できるレベル シフタ、1:1 チャネル構成 DC shifts up to ±80V

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TXG402x-Q1 2 ビット、±40V グランドレベル トランスレータ PDF | HTML PDF | HTML 2026/03/19
アプリケーション概要 フェーズド アレイ衛星向けのコンパクトなグランド レベル変換を実 現 PDF | HTML PDF | HTML 2026/08/04
アプリケーション概要 グランド レベル トランスレータの設計に関するよくある質問 PDF | HTML PDF | HTML 2026/06/02
アプリケーション・ノート 車載システムにおけるグランド レベル電圧変換 PDF | HTML PDF | HTML 2026/03/17
アプリケーション概要 すべてのグランドが 0V であるとは限りません PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/06/24
技術記事 不均一なグランド?革新的なグランド レベル変換機能により、オフセットの課題に対処 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025/06/05
製品概要 TI's Latest Ground-Level Translators PDF | HTML 2025/05/07

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板

14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian
SOT-23-THN (DDF) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ