JAJSWN9C April 2014 – June 2025 DRV2625
PRODUCTION DATA
DRV2625出力ドライバにはエッジレート制御 (ERC) が実装されています。この制御により、出力ドライバの立ち上がりおよび立ち下がり特性が、モバイルおよびポータブル プラットフォームで一般的な他の回路に干渉する可能性のあるレベルの放射線を放射しないことが維持されます。ほとんどの ERC システムでは、外部出力フィルタ、コンデンサ、フェライトビーズは不要です。