JAJSWN9C April 2014 – June 2025 DRV2625
PRODUCTION DATA
DRV2625を使用すると、スタンバイに移行する前に自動ブレーキをかけることができます。AUTO_BRK_INTO_STBY がアサートされると、デバイスは (必要に応じて) アクチュエータをブレーキしてからスタンバイに移行します。過熱、過電流、UVLO、NRST のアサートなど、重大な条件が発生した場合、この機能はバイパスされます。