JAJSWO0A June 2025 – October 2025 LM51772-Q1
PRODUCTION DATA
LM51772-Q1 のスイッチング周波数は、RT/SYNC ピンから AGND に接続された RT 抵抗によって設定されます。目的の周波数を設定するために必要な RT 抵抗は、式 32を使用して計算されます。fSW = 400kHz の場合、1% 標準抵抗器 78.7kΩ が選択されます。