ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コントローラ

LM51772-Q1

アクティブ

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 55 Vin (min) (V) 0 Vout (max) (V) 55 Vout (min) (V) 1 Features 1% accuracy, AEC Q100, Adjustable current limit, Adjustable soft start, Adjustable switching frequency, Advanced power saving, Dynamic voltage scaling, Enable, Extended power range, Frequency synchronization, I2C, Light-load efficiency, Load Disconnect, Power good, Spread Spectrum, Synchronous rectification, Tracking, USB C/PD compatible, UVLO adjustable EMI & noise features Frequency Dithering, Spread Spectrum Duty cycle (max) (%) 100 Iq (typ) (A) 0.00006 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 150
Rating Automotive Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 55 Vin (min) (V) 0 Vout (max) (V) 55 Vout (min) (V) 1 Features 1% accuracy, AEC Q100, Adjustable current limit, Adjustable soft start, Adjustable switching frequency, Advanced power saving, Dynamic voltage scaling, Enable, Extended power range, Frequency synchronization, I2C, Light-load efficiency, Load Disconnect, Power good, Spread Spectrum, Synchronous rectification, Tracking, USB C/PD compatible, UVLO adjustable EMI & noise features Frequency Dithering, Spread Spectrum Duty cycle (max) (%) 100 Iq (typ) (A) 0.00006 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 150
VQFN (RHA) 40 36 mm² (6 mm × 6 mm)
  • 入力範囲:0V (V(BIAS) ≥ 3.5V) ~55V
  • 出力電圧:1V~55V
  • 以下からの I2C を介した動的 Vo プログラミング:
    • 3.3V から最大 48V (20mV 刻み)
    • 1V から最大 24V (10mV 刻み)
  • ピーク電流レギュレーション制御
  • すべての動作モードで小さい電圧遷移リップル
  • シャットダウン時静止電流:3µA
  • 動作時静止電流:60µA
  • DRV ピンによる外部 FET 制御
  • 軽負荷および高負荷条件で高効率を実現する動作モードの選択:
    • パワー セーブ モード (単一パルス / µSleep)
    • 自動 / プログラマブル導通モード
  • 高電圧 LDO を内蔵
  • 補助高電圧 LDO/リファレンス
  • フルブリッジ ゲート ドライブを内蔵
    • 2A ピーク電流能力
    • ブートストラップ過電圧および低電圧保護
    • ブートストラップ ダイオードを内蔵
  • 動作モードから独立した固定周波数 (昇圧、昇降圧、降圧)
    • 強制 PWM モードを選択可能
    • スイッチング周波数:100kHz~2.2MHz
    • 外部クロック同期およびクロック出力
  • 平均入力または出力電流センサ
    • 0.5A (5mV)~7A (70mV) の範囲で 50mA (500µV) 刻みにプログラム可能
    • ISET ピンを選択可能
  • I2C でプログラム可能で、診断機能も付きます
    • I2C の使用はオプションで、CFG ピンを介して代替機能を選択できます
  • 車載用温度範囲 (Tj = -40℃ ~ 150℃)
  • 40 ピンのウェッタブル フランク付き WSON パッケージ
  • WEBENCH® Power Designer により、LM51772-Q1 を使用するカスタム設計を作成

  • 入力範囲:0V (V(BIAS) ≥ 3.5V) ~55V
  • 出力電圧:1V~55V
  • 以下からの I2C を介した動的 Vo プログラミング:
    • 3.3V から最大 48V (20mV 刻み)
    • 1V から最大 24V (10mV 刻み)
  • ピーク電流レギュレーション制御
  • すべての動作モードで小さい電圧遷移リップル
  • シャットダウン時静止電流:3µA
  • 動作時静止電流:60µA
  • DRV ピンによる外部 FET 制御
  • 軽負荷および高負荷条件で高効率を実現する動作モードの選択:
    • パワー セーブ モード (単一パルス / µSleep)
    • 自動 / プログラマブル導通モード
  • 高電圧 LDO を内蔵
  • 補助高電圧 LDO/リファレンス
  • フルブリッジ ゲート ドライブを内蔵
    • 2A ピーク電流能力
    • ブートストラップ過電圧および低電圧保護
    • ブートストラップ ダイオードを内蔵
  • 動作モードから独立した固定周波数 (昇圧、昇降圧、降圧)
    • 強制 PWM モードを選択可能
    • スイッチング周波数:100kHz~2.2MHz
    • 外部クロック同期およびクロック出力
  • 平均入力または出力電流センサ
    • 0.5A (5mV)~7A (70mV) の範囲で 50mA (500µV) 刻みにプログラム可能
    • ISET ピンを選択可能
  • I2C でプログラム可能で、診断機能も付きます
    • I2C の使用はオプションで、CFG ピンを介して代替機能を選択できます
  • 車載用温度範囲 (Tj = -40℃ ~ 150℃)
  • 40 ピンのウェッタブル フランク付き WSON パッケージ
  • WEBENCH® Power Designer により、LM51772-Q1 を使用するカスタム設計を作成

LM51772-Q1 は 4 スイッチの昇降圧コントローラで、オプションで I2C 制御を選択できます。本デバイスは入力電圧が、調整された出力電圧よりも高い、等しい、または低い場合に、レギュレートされた出力電圧を供給します。このデバイスはパワー セーフ モードで、軽負荷および高負荷の状態で非常に高い効率をサポートし、プログラム可能なパススルー機能 (PCM) を備えています。2 番目の過電圧保護機能はユーザーによるプログラムが可能で、湿度 (テスト) 条件が発生している間に電圧を制限するために使用できます。熱警告などの多数の監視機能は、システムのハウスキーピングの維持に役立ちます。

LM51772-Q1 は固定スイッチング周波数で動作し、RT または SYNC ピンを経由して設定できます。降圧、昇圧、昇降圧動作中も、スイッチング周波数は同一に維持されます。このデバイスは、すべての動作モードにわたって小さなモード遷移リップルを維持します。内蔵およびオプションのハイサイド電流センサには、高精度の出力または入力電流制限機能があります。LM51772-Q1 の平均電流制限も、I2C インターフェイスにより構成可能です。

LM51772-Q1 は 4 スイッチの昇降圧コントローラで、オプションで I2C 制御を選択できます。本デバイスは入力電圧が、調整された出力電圧よりも高い、等しい、または低い場合に、レギュレートされた出力電圧を供給します。このデバイスはパワー セーフ モードで、軽負荷および高負荷の状態で非常に高い効率をサポートし、プログラム可能なパススルー機能 (PCM) を備えています。2 番目の過電圧保護機能はユーザーによるプログラムが可能で、湿度 (テスト) 条件が発生している間に電圧を制限するために使用できます。熱警告などの多数の監視機能は、システムのハウスキーピングの維持に役立ちます。

LM51772-Q1 は固定スイッチング周波数で動作し、RT または SYNC ピンを経由して設定できます。降圧、昇圧、昇降圧動作中も、スイッチング周波数は同一に維持されます。このデバイスは、すべての動作モードにわたって小さなモード遷移リップルを維持します。内蔵およびオプションのハイサイド電流センサには、高精度の出力または入力電流制限機能があります。LM51772-Q1 の平均電流制限も、I2C インターフェイスにより構成可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM51772-Q1 I2 C インターフェイス搭載 55V 4 スイッチ昇降圧コントローラ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025/11/12
証明書 LM51772Q1EVM-HP EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/10/21
アプリケーション概要 LM51772 および LM251772 における DRV1 ピンの使用 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/10/16
アプリケーション・ノート LM51772 を使用したバッテリまたはコンデンサ バックアップ動作 PDF | HTML 英語版 2025/09/19
機能安全情報 LM51772-Q1 and LM251772-Q1 Functional Safety FIT Rate and FMD PDF | HTML 2025/05/05
アプリケーション・ノート Layout Optimization of 4-Switch Buck-Boost Converters PDF | HTML 2023/09/05

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM51772EVM-HP — LM51772 評価基板

LM51772EVM-HP は、広い入力電圧範囲 (V‌IN‌) に対応した昇降圧コントローラである LM51772 を使用して、フレキシブルな大電力昇降圧設計を提示します。この評価基板は 9V ~ 48V の入力電圧範囲で動作する構成を採用しており、20V の安定化出力で最大 5A の負荷電流を供給します。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

LM51772Q1EVM-HP — LM51772-Q1 評価基板

LM51772Q1EVM-HP は、LM51772Q1 を用いた柔軟な高出力車載昇降圧設計を提示します。この評価基板は 9V ~ 30V の入力電圧範囲で動作する構成を採用しており、12V のレギュレーション済み出力で最大 17A の負荷電流を供給します。EVM は 400kHz のスイッチング周波数で動作します。デバイスのほとんどの設定はジャンパを使用して容易に調整および設定できます。設定には、動作モード (PSM または fPWM)、バイアス電源、外部クロック同期などがあります。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価基板 (EVM) 向けの GUI

LM51772-CONFIGURATON-GUI — LM51772 GUI for configuration via I2C

Graphical User Interface (GUI) to configure the LM51772 via I2C. You can use the Launch button for using the GUI online via a browser or one of the download files to operate the GUI offline
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

LM51772-QUICKSTART-CALC — LM51772 BuckBoost Quickstart Calculator Tool

LM51772 BuckBoost Quickstart Calculator Tool. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck-boost converter based on the LM51772.
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

TPS61383Q-SCAP-CALC — TPS61383-Q1 Super Capacitor Energy Calculation Tool.

TPS61383-Q1 Super Capacitor Energy Calculation Tool. This standalone tool assists the power supply engineer with the design of a super capacitor e-latch / CPM system using DC-DC converter
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHA) 40 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ