JAJSWO5 May   2025 LP8865C-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 比較表
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 アダプティブオフ時間電流モード制御
      2. 7.3.2 LED の電流設定
      3. 7.3.3 内部ソフト スタート
      4. 7.3.4 調光モード
        1. 7.3.4.1 PWM 調光
        2. 7.3.4.2 アナログ調光
      5. 7.3.5 フォルト保護
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 LP8865CUQDGNRQ1 アナログ調光機能搭載 12V 入力、1A 出力、8 ピース WLED ドライバ
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 8.2.1.2.1 インダクタの選択
          2. 8.2.1.2.2 入力コンデンサの選択
          3. 8.2.1.2.3 出力コンデンサの選択
          4. 8.2.1.2.4 センス抵抗の選択
          5. 8.2.1.2.5 その他外付け部品の選択
      2. 8.2.2 LP8865CYQDGNRQ1 PWM 調光機能搭載 24V 入力、0.5A 出力、4 ピース WLED ドライバ
        1. 8.2.2.1 設計要件
        2. 8.2.2.2 詳細な設計手順
          1. 8.2.2.2.1 インダクタの選択
          2. 8.2.2.2.2 入力コンデンサの選択
          3. 8.2.2.2.3 出力コンデンサの選択
          4. 8.2.2.2.4 センス抵抗の選択
          5. 8.2.2.2.5 その他外付け部品の選択
      3. 8.2.3 LP8865CWQDGNRQ1 アナログ調光機能搭載 24V 入力、2A 出力、4 ピース WLED ドライバ
        1. 8.2.3.1 設計要件
        2. 8.2.3.2 詳細な設計手順
          1. 8.2.3.2.1 インダクタの選択
          2. 8.2.3.2.2 入力コンデンサの選択
          3. 8.2.3.2.3 出力コンデンサの選択
          4. 8.2.3.2.4 センス抵抗の選択
          5. 8.2.3.2.5 その他外付け部品の選択
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

概要

LP8865C-Q1 ファミリは、4.5V ~ 65V の広い入力電圧範囲に対応した、低コスト非同期マルチトポロジ ソリューションです。ローサイド NMOS スイッチを内蔵することにより、このデバイスは高電力密度および高効率で LED を駆動できます。また、このファミリは、同相カソード接続および単層 PCB 設計もサポートしています。スイッチング周波数は、400kHz に固定されています。

LP8865C-Q1XYZ オプションは、DIM 入力ピンを使用して単純な High 信号と Low 信号を構成することによって、PWM 調光をサポートしています。LP8865C-Q1U/V/W オプションは、DIM 入力ピンを使用してアナログ電圧信号を構成することによって、アナログ調光をサポートしています。このデバイスは、適応型オフ時間電流モード制御とスマートで正確なサンプリングにより、高速 PWM 調光を可能にし、高い調光比を実現します。

LP8865C-Q1 ファミリは、LED の断線と短絡、スイッチング FET の断線と短絡、センス抵抗の開放と短絡、サーマル シャットダウンなど、複数の系統的な保護機能も備えています。