ホーム パワー マネージメント LED ドライバ 車載 LED ドライバ

LP8865C-Q1

アクティブ

製品詳細

Number of channels 1 Topology Boost, Buck, Buck-Boost Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 65 Vout (max) (V) 63 Iout (max) (A) 2 Iq (typ) (mA) 1 Switching frequency (max) (kHz) 400 Features Cycle-by-cycle over-current protection, Integrated Switching FET, LED Open Detection, LED Short Detection, Thermal shutdown
Number of channels 1 Topology Boost, Buck, Buck-Boost Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 65 Vout (max) (V) 63 Iout (max) (A) 2 Iq (typ) (mA) 1 Switching frequency (max) (kHz) 400 Features Cycle-by-cycle over-current protection, Integrated Switching FET, LED Open Detection, LED Short Detection, Thermal shutdown
HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² (3 mm × 4.9 mm)
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 降圧、昇降圧、昇圧トポロジ用の MOSFET を内蔵
    • 広い入力電圧範囲:4.5V ~ 65V
    • 2.8A および 300mΩ (代表値) の MOSFET を内蔵
    • 400kHz の固定スイッチング周波数
  • 高精度のパワー FET 調光法
    • U/V/W バージョンのアナログ調光
    • X/Y/Z バージョンの高速 PWM 調光
  • 包括的な保護機能を搭載:
    • LED の断線 / 短絡保護
    • サイクル単位の電流制限
    • スイッチング FET の障害保護
    • サーマル シャットダウン
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 降圧、昇降圧、昇圧トポロジ用の MOSFET を内蔵
    • 広い入力電圧範囲:4.5V ~ 65V
    • 2.8A および 300mΩ (代表値) の MOSFET を内蔵
    • 400kHz の固定スイッチング周波数
  • 高精度のパワー FET 調光法
    • U/V/W バージョンのアナログ調光
    • X/Y/Z バージョンの高速 PWM 調光
  • 包括的な保護機能を搭載:
    • LED の断線 / 短絡保護
    • サイクル単位の電流制限
    • スイッチング FET の障害保護
    • サーマル シャットダウン

LP8865C-Q1 ファミリは、4.5V ~ 65V の広い入力電圧範囲に対応した、低コスト非同期マルチトポロジ ソリューションです。ローサイド NMOS スイッチを内蔵することにより、このデバイスは高電力密度および高効率で LED を駆動できます。また、このファミリは、同相カソード接続および単層 PCB 設計もサポートしています。スイッチング周波数は、400kHz に固定されています。

LP8865C-Q1 ファミリは、単純な High および Low 信号による DIM 入力ピンによる構成またはアナログ電圧信号による DIM 入力ピンによる PWM 調光をサポートしています。このデバイスは、適応型オフ時間電流モード制御とスマートで正確なサンプリングにより、高速 PWM 調光を可能にし、高い調光比を実現します。

LP8865C-Q1 ファミリは、LED の断線と短絡、スイッチング FET の断線と短絡、センス抵抗の開放と短絡、サーマル シャットダウンなど、複数の系統的な保護機能も備えています。

LP8865C-Q1 ファミリは、4.5V ~ 65V の広い入力電圧範囲に対応した、低コスト非同期マルチトポロジ ソリューションです。ローサイド NMOS スイッチを内蔵することにより、このデバイスは高電力密度および高効率で LED を駆動できます。また、このファミリは、同相カソード接続および単層 PCB 設計もサポートしています。スイッチング周波数は、400kHz に固定されています。

LP8865C-Q1 ファミリは、単純な High および Low 信号による DIM 入力ピンによる構成またはアナログ電圧信号による DIM 入力ピンによる PWM 調光をサポートしています。このデバイスは、適応型オフ時間電流モード制御とスマートで正確なサンプリングにより、高速 PWM 調光を可能にし、高い調光比を実現します。

LP8865C-Q1 ファミリは、LED の断線と短絡、スイッチング FET の断線と短絡、センス抵抗の開放と短絡、サーマル シャットダウンなど、複数の系統的な保護機能も備えています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LP8865C-Q1 低コスト車載対応マルチトポロジ LED ドライバ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/06/11

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS923651-0DGNREVM — TPS923650 および TPS923651 HVSSOP パッケージ封止の評価基板

TPS923651/0 の評価基板 (EVM) は、複数のバリエーションが存在する 2 層 PCB アセンブリであり、TPS923651/0 デバイス ファミリの主な機能と性能の評価に役立ちます。TPS923651/0 は、4.5V ~ 65V の広い入力電圧範囲に対応し、PWM / アナログの各調光機能を搭載した、2A/1A 非同期整流昇圧、または昇降圧 LED ドライバです。このデバイスはローサイド NMOS を内蔵しており、高い電力密度と高効率で LED を駆動できます。
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HVSSOP (DGN) 8 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ