JAJSWP2 June   2025 TXG8041-EP

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性
    6. 5.6  スイッチング特性、VCCA = 1.8 ± 0.15 V
    7. 5.7  スイッチング特性、VCCA = 2.5 ± 0.2 V
    8. 5.8  スイッチング特性、VCCA = 3.3 ± 0.3 V
    9. 5.9  スイッチング特性、VCCA = 5.0 ± 0.5 V
    10. 5.10 スイッチング特性:Tsk、TMAX
    11. 5.11 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
    1. 6.1 負荷回路および電圧波形
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 プルダウン内蔵の CMOS シュミット トリガ入力
        1. 7.3.1.1 スタティック プルダウン抵抗内蔵の入力
      2. 7.3.2 バランスのとれた高駆動能力の CMOS プッシュプル出力
      3. 7.3.3 VCC 接続解除
      4. 7.3.4 過電圧許容入力
      5. 7.3.5 グリッチ フリーの電源シーケンス
      6. 7.3.6 負のクランプ ダイオード
      7. 7.3.7 フル構成可能なデュアル レール設計
      8. 7.3.8 高速変換をサポート
      9. 7.3.9 AC ノイズ除去
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 規制要件
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

ピン構成および機能

TXG8041-EP TXG8041-EP DYY 14 ピン SOT上面図図 4-1 TXG8041-EP DYY 14 ピン SOT上面図
表 4-1 ピンの機能
ピン I/O 説明
名称

番号

A1 2 I 入力 A1。VCCA を基準とする
A2 3 I 入力 A2。VCCA を基準とする
A3 4 I 入力 A3。VCCA を基準とする
A4Y 5 O 出力 A4。VCCA を基準とする
B1Y 13 O 出力 B1。VCCB を基準とする
B2Y 12 O 出力 B2。VCCB を基準とする
B3Y 11 O 出力 B3。VCCB を基準とする
B4 10 I 入力 B4。VCCB を基準とする
OE_A 6 I アクティブ HIGH 出力イネーブル(A サイド)。すべての出力を高インピーダンス モードにするには、GND にプルダウンする。
OE_B 9 I アクティブ HIGH 出力イネーブル(B 側)。すべての出力を高インピーダンス モードにするには、GND にプルダウンする。
VCCA 1 — A 側の電源電圧。1.71V ≤ VCCA ≤ 5.5V
VCCB 14 — B 側電源電圧。1.71 V ≦ VCCB ≦ 5.5 V
GNDA 7 — VCCA のグランド基準
GNDB 8 — VCCB のグランド基準