JAJSWP7 June   2025 TPS51375H

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1  PWM 動作と D-CAP3™ 制御モード
      2. 6.3.2  リモート センス
      3. 6.3.3  ボディ ブレーキ
      4. 6.3.4  5V LDO と BYP 機能
      5. 6.3.5  ソフトスタート
      6. 6.3.6  デューティ比の大きい動作
      7. 6.3.7  パワー グッド
      8. 6.3.8  電流保護と低電圧保護
      9. 6.3.9  過電圧保護
      10. 6.3.10 UVLO 保護
      11. 6.3.11 出力電圧放電
      12. 6.3.12 スタンバイ動作
      13. 6.3.13 サーマル シャットダウン
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 高度な Eco-mode 制御
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
        2. 7.2.2.2 外付け部品の選択
          1. 7.2.2.2.1 リモート センス アンプと出力電圧の調整
          2. 7.2.2.2.2 インダクタの選択
          3. 7.2.2.2.3 出力コンデンサの選択
          4. 7.2.2.2.4 入力コンデンサの選択
          5. 7.2.2.2.5 ブートストラップ コンデンサの選定
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 開発サポート
        1. 8.1.1.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報
出力コンデンサの選択

インダクタの選択後、出力コンデンサを最適化する必要があります。D-CAP3 制御モードでは、レギュレータがデューティ サイクルの変化に対して 1 サイクル以内に応答するため、大きな出力容量を必要とせずに優れた過渡性能を実現できます。推奨出力容量の範囲を 表 7-2 と 表 7-3 に示します。セラミック コンデンサの ESR は非常に低いため、ESR リップルは無視できます。そうしないと、コンデンサの最大 ESR は VOUT(ripple)/IOUT(ripple) 未満とする必要があります。

表 7-2 VCCPRIM_VNNAON の推奨コンポーネント値
VOUT (V) RLOWER (kΩ) RUPPER (kΩ) LOUT (µH) COUT(min) (µF) COUT(max) (µF) RFF (kΩ) CFF (pF)
0.77 21 5.9 0.15 500 1000 該当なし 220
表 7-3 汎用アプリケーション向けの推奨コンポーネント値
VOUT (V)Fsw (kHz)LOUT (µH)COUT(min) (µF)COUT(max) (µF)RFF (kΩ)CFF (pF)
3.36001.588198該当なし30
5.06001.588198該当なし30