JAJSWP7 June   2025 TPS51375H

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1  PWM 動作と D-CAP3™ 制御モード
      2. 6.3.2  リモート センス
      3. 6.3.3  ボディ ブレーキ
      4. 6.3.4  5V LDO と BYP 機能
      5. 6.3.5  ソフトスタート
      6. 6.3.6  デューティ比の大きい動作
      7. 6.3.7  パワー グッド
      8. 6.3.8  電流保護と低電圧保護
      9. 6.3.9  過電圧保護
      10. 6.3.10 UVLO 保護
      11. 6.3.11 出力電圧放電
      12. 6.3.12 スタンバイ動作
      13. 6.3.13 サーマル シャットダウン
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 高度な Eco-mode 制御
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
        2. 7.2.2.2 外付け部品の選択
          1. 7.2.2.2.1 リモート センス アンプと出力電圧の調整
          2. 7.2.2.2.2 インダクタの選択
          3. 7.2.2.2.3 出力コンデンサの選択
          4. 7.2.2.2.4 入力コンデンサの選択
          5. 7.2.2.2.5 ブートストラップ コンデンサの選定
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 開発サポート
        1. 8.1.1.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報
リモート センス アンプと出力電圧の調整

専用の高速、低オフセットの計測タイプ アンプを使用して、出力電圧のリモート センシングを実施しています。以下で説明する出力電圧設定分圧抵抗を出力電圧検知ポイントから GNS ピンに接続します。中心点は FB ピンに接続します。GSN ピンは、負荷の近くの場所で、コンバータの出力電圧のリターンに接続するようにします。図 7-2に示すように、出力電圧は、コンバータ出力 (VOUT) と FB ピンとの間の分圧抵抗回路によってプログラミングされます。公差 1% 以内の分圧抵抗を使用します。

TPS51375H リモート センス付き FB 分圧抵抗図 7-2 リモート センス付き FB 分圧抵抗

アプリケーションの出力電圧を変更するには、上側帰還抵抗の値を変更します。この抵抗を変更することにより、出力電圧を 0.6V 以上に変更できます。式 3 を参照してください。

式 3. V O U T = 0.6 × ( 1 + R U P P E R R L O W E R )