JAJSWR0 June   2025 INA2227

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング要件 (I2C)
    7. 5.7 タイミング図
    8. 5.8 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 内蔵アナログ/デジタル コンバータ (ADC)
      2. 6.3.2 内部測定および計算エンジン
      3. 6.3.3 小さいバイアス電流
      4. 6.3.4 低電圧電源と広い同相電圧範囲
      5. 6.3.5 ALERT ピン
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 連続動作とトリガ動作の比較
      2. 6.4.2 デバイス低消費電力モード
      3. 6.4.3 パワーオン リセット
      4. 6.4.4 平均化と変換の時間についての検討事項
    5. 6.5 プログラミング
      1. 6.5.1 I2C シリアル インターフェイス
      2. 6.5.2 I2C シリアル インターフェイスを使用した書き込みと読み取り
      3. 6.5.3 高速 I2C モード
      4. 6.5.4 ゼネラル コール リセット
      5. 6.5.5 SMBus のアラート応答
  8. 7 レジスタ マップ
    1. 7.1 デバイスのレジスタ
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 デバイスの測定範囲と分解能
      2. 8.1.2 電流と電力の計算
      3. 8.1.3 ADC の出力データ レートとノイズ特性
      4. 8.1.4 フィルタリングと入力についての考慮事項
      5. 8.1.5 eFuse 電流および電力の監視
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 シャント抵抗の選択
        2. 8.2.2.2 デバイスの構成
        3. 8.2.2.3 Shunt Calibration レジスタのプログラム
        4. 8.2.2.4 目標のフォルト スレッショルドの設定
        5. 8.2.2.5 戻り値の計算
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 開発サポート
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

デバイスの測定範囲と分解能

INA2227デバイスは、各チャネルのシャント電圧測定用に 2 つの入力範囲をサポートしています。IN+ ピンと IN- ピンの間でサポートされているフルスケールの差動入力は、CONFIG2 レジスタ ( アドレス = 0x11h)レジスタの範囲フィールドに応じて ±81.92mV または ±20.48mV のいずれかになります。IN- ピンでのバス電圧測定の範囲は 0V ~ 52.42V ですが、プロセス定格により最大動作電圧に制限されます。

シャント電圧とバス電圧のフルスケール測定値と、対応する分解能の説明を、表 8-4 に示します。

表 8-1 ADC のフルスケール値
パラメータフルスケール値分解能
シャント電圧±81.92mV (ADCRANGE = 0)2.5µV/LSB
±20.48mV (ADCRANGE = 1)625nV/LSB
バス電圧0V~52.4V (使用可能範囲を推奨動作電圧に制限)1.6mV/LSB

デバイスのシャント電圧とバス電圧の測定値は、それぞれ Shunt Voltage レジスタと Bus Voltage レジスタから読み取られます。シャント電圧およびバス電圧レジスタのデジタル出力は 16 ビットです。シャント電圧の測定値は、システムの双方向電流により正の値にも負の値にもなります。そのため、Shunt Voltage レジスタのデータ値は、正の値にも負の値にもできます。Bus Voltage レジスタのデータ値は常に正です。出力データは、対応する分解能サイズをデジタル値に乗算して、電圧に直接変換できます。

さらに、電流と電力の計算 で説明しているように、計算された電流をアンペア単位で、電力をワット単位で報告する柔軟性も備えています。