ホーム アンプ 電流センシング アンプ デジタル電力モニタ

INA2227

アクティブ

製品詳細

Common-mode voltage (max) (V) 48 Common-mode voltage (min) (V) -0.3 Digital interface I2C, SMBus Resolution (Bits) 16 Input offset (±) (max) (µV) 75 Input offset drift (±) (max) (µV/°C) 0.5 Voltage gain (V/V) 1 CMRR (min) (dB) 110 Iq (max) (mA) 0.5 Gain error (%) 0.5 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 50 Features Alert Function, Bidirectional, Intergrated Power Monitor, Low-side Capable Number of channels 2 Power measurement accuracy (%) 1 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Common-mode voltage (max) (V) 48 Common-mode voltage (min) (V) -0.3 Digital interface I2C, SMBus Resolution (Bits) 16 Input offset (±) (max) (µV) 75 Input offset drift (±) (max) (µV/°C) 0.5 Voltage gain (V/V) 1 CMRR (min) (dB) 110 Iq (max) (mA) 0.5 Gain error (%) 0.5 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 50 Features Alert Function, Bidirectional, Intergrated Power Monitor, Low-side Capable Number of channels 2 Power measurement accuracy (%) 1 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
DSBGA (YBJ) 16 2.56 mm² (1.6 mm × 1.6 mm)
  • ハイサイドまたはローサイド電流センシング
  • 1.7V~5.5V 電源で動作
  • 電流、電圧、電力、電力量を報告
  • プログラム可能なフルスケール レンジ:20mV/80mV
  • 入力同相範囲:-0.3V ~ 48V
  • 電流監視精度:
    • 16 ビット ADC 分解能
    • ゲイン誤差 0.5% (最大値)
    • オフセット 75µV (最大値)
  • 電力監視精度:
    • 1% フルスケール (最大値)
  • 電力量監視精度:
    • 1.5% フルスケール (最大値)
  • 低い入力バイアス電流:5nA (最大値)
  • 小さい無効化時電流:50nA (最大値)
  • 平均化オプションを構成可能
  • アラート限界値による過電流および低電流イベント
  • 1.2V 互換の I2C、SMBus インターフェイス
  • ピンで選択可能な 16 つのアドレス
  • DSBGA-16 パッケージ (1.5mm × 1.5mm)
  • ハイサイドまたはローサイド電流センシング
  • 1.7V~5.5V 電源で動作
  • 電流、電圧、電力、電力量を報告
  • プログラム可能なフルスケール レンジ:20mV/80mV
  • 入力同相範囲:-0.3V ~ 48V
  • 電流監視精度:
    • 16 ビット ADC 分解能
    • ゲイン誤差 0.5% (最大値)
    • オフセット 75µV (最大値)
  • 電力監視精度:
    • 1% フルスケール (最大値)
  • 電力量監視精度:
    • 1.5% フルスケール (最大値)
  • 低い入力バイアス電流:5nA (最大値)
  • 小さい無効化時電流:50nA (最大値)
  • 平均化オプションを構成可能
  • アラート限界値による過電流および低電流イベント
  • 1.2V 互換の I2C、SMBus インターフェイス
  • ピンで選択可能な 16 つのアドレス
  • DSBGA-16 パッケージ (1.5mm × 1.5mm)

INA2227 デバイスは、1.2V ~ 5V のデジタル バス電圧に対応した I2C/SMBus 互換インターフェイスを備えたデュアル チャネル 16 ビット デジタル電流モニタです。このデバイスは、外付けの検出抵抗の両端の電圧を監視し、各チャネルのシャント電圧、バス電圧、電流、電力、電力量の値を報告します。

INA2227 は、プログラム可能な ADC 変換時間と、すべてのチャネルに共通する平均化機能を特長としています。各チャネルはプログラム可能な較正値と内蔵乗算器を持っているため、電流 (A)、電力 (W)、電力量 (J) の数値を直接読み出すことができます。各チャネルにはバス電圧を監視するための専用 VBUS ピンがあり、過電流および低電流状態、ならびに過電圧および低電圧状態アラートでを発することができます。電流測定モードでは入力インピーダンスが高いため、値の小さいシステム電流を測定するのに必要とされる、より大きな電流検出抵抗を使用できます。

INA2227 は、電源電圧とは無関係に、-0.3V~48V の同相バス電圧の電流を検出できます。本デバイスは 1.7V~5.5V の単一電源で動作し、通常動作時に 400µA (標準値) の電源電流を消費します。本デバイスは、動作電流が 2.5µA (標準値) の低消費電力スタンバイ モードに移行させることができ、イネーブル ピンを使って完全に無効化することで、50nA 未満の消費電流を実現できます。このデバイスは -40℃~125℃の動作温度範囲で動作が規定されており、最大 16 つのアドレスをプログラム可能です。

INA2227 デバイスは、1.2V ~ 5V のデジタル バス電圧に対応した I2C/SMBus 互換インターフェイスを備えたデュアル チャネル 16 ビット デジタル電流モニタです。このデバイスは、外付けの検出抵抗の両端の電圧を監視し、各チャネルのシャント電圧、バス電圧、電流、電力、電力量の値を報告します。

INA2227 は、プログラム可能な ADC 変換時間と、すべてのチャネルに共通する平均化機能を特長としています。各チャネルはプログラム可能な較正値と内蔵乗算器を持っているため、電流 (A)、電力 (W)、電力量 (J) の数値を直接読み出すことができます。各チャネルにはバス電圧を監視するための専用 VBUS ピンがあり、過電流および低電流状態、ならびに過電圧および低電圧状態アラートでを発することができます。電流測定モードでは入力インピーダンスが高いため、値の小さいシステム電流を測定するのに必要とされる、より大きな電流検出抵抗を使用できます。

INA2227 は、電源電圧とは無関係に、-0.3V~48V の同相バス電圧の電流を検出できます。本デバイスは 1.7V~5.5V の単一電源で動作し、通常動作時に 400µA (標準値) の電源電流を消費します。本デバイスは、動作電流が 2.5µA (標準値) の低消費電力スタンバイ モードに移行させることができ、イネーブル ピンを使って完全に無効化することで、50nA 未満の消費電流を実現できます。このデバイスは -40℃~125℃の動作温度範囲で動作が規定されており、最大 16 つのアドレスをプログラム可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート INA2227 I2 C インターフェイスを備えた 48V、デュアル チャネル、16 ビット、電流、電圧、電力、電力量モニタ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/06/26
証明書 INA2227EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/05/16

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

INA2227EVM — INA2227 評価基板

INA2227 評価基板 (EVM) は、INA2227 の主な機能と性能を評価するためのプラットフォームです。このEVMは、チャネルごとに最大 10A の電流測定に対応しており、デバイスの複数のレジスタの読み書きをサポートする GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス) が付属しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

ASC-STUDIO — Analog signal chain (ASC) studio (アナログ シグナル チェーン向けツール)

構成に関する課題を簡素化し、ソフトウェア開発を迅速化できるように、TI は ASC studio を開発しました。このツールは直観的な操作が可能で、TI のセンサのあらゆる要素と、将来的には他のシグナル チェーンのコンポーネントを構成できます。  ASC studio を使用すると、構成パラメータを視覚的に選択できるので、より多くの時間をアプリケーションの差異化に用いることができます。

ツールの出力には、スタンドアロンまたは TI MCU 向けの TI ソフトウェア開発キット (SDK) サンプルで使用できる C ヘッダとコード ファイルが含まれています。

サポート対象の製品とハードウェア
ドライバまたはライブラリ

INA-WINDOWS-11-E3-DRIVER — Windows 11 向けエネルギー推定エンジン (E3) ドライバ

Energy Estimation Engine (E3) is a software framework that tracks and attributes power consumption to specific hardware components and software processes. It leverages the EMI (Energy Metering Interface) to report the energy consumption of various power rails.
サポート対象の製品とハードウェア
サポート・ソフトウェア

E3-CONSOLE-APPLICATION-SW — Energy Estimation Engine (E3) driver evaluation software

The E3 Console application uses the Energy Meter Interface (EMI) IOCTLs defined by Microsoft to extract power rail data and measurement. This application can be used to evaluate TI's E3 drivers.
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。

スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。

サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL — Current Sense Amplifier Comparison and Error Tool

この Excel カリキュレータは、 2 ~ 5 個の TI の標準的な電流センス アンプを比較し、各デバイスの基本的なパラメータを含むチャートを提示します。また、このカリキュレータは同相電圧、電源電圧、シャント抵抗値、公差など、ユーザーによるシステム条件入力を受け入れ、調整可能な電流範囲全体で誤差曲線をプロットします。加えて、このカリキュレータは、計算で求めたフルスケール入力電圧を、測定した最大電流で割った値に基づいて、シャントの最大値 (mΩ) を出力します。
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YBJ) 16 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ