JAJSWR7C March   2016  – June 2025 TPD1E0B04

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 ESD 定格 - IEC 仕様
    4. 5.4 推奨動作条件
    5. 5.5 熱に関する情報
    6. 5.6 電気的特性
    7. 5.7 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1  IEC 61000-4-2 ESD 保護
      2. 6.3.2  IEC 61000-4-4 EFT 保護
      3. 6.3.3  IEC 61000-4-5 サージ保護
      4. 6.3.4  IO 容量
      5. 6.3.5  DC ブレークダウン電圧
      6. 6.3.6  超低リーク電流
      7. 6.3.7  低 ESD クランプ電圧
      8. 6.3.8  高速インターフェイスをサポート
      9. 6.3.9  産業用温度範囲
      10. 6.3.10 業界標準パッケージ
    4. 6.4 デバイスの機能モード
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 USB Type-C アプリケーション
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 7.2.1.2.1 信号範囲
          2. 7.2.1.2.2 動作周波数
        3. 7.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 7.2.2 WiFi アンテナ アプリケーション
        1. 7.2.2.1 設計要件
        2. 7.2.2.2 詳細な設計手順
          1. 7.2.2.2.1 信号範囲
          2. 7.2.2.2.2 動作周波数
        3. 7.2.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート
      1. 8.1.1 関連資料
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

絶対最大定格

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り) (1)
最小値最大値単位
電気的高速過渡応答IEC 61000-4-5 (5/50μs)80A
ピーク パルスIEC 61000-4-5 電力 (tp - 8/20μs)15W
IEC 61000-4-5 電流 (tp - 8/20μs)1.7A
TA自由空気での動作温度-40125℃
Tstg保存温度-65155℃
絶対最大定格 を超えた動作は、デバイスに恒久的な損傷を与える可能性があります。絶対最大定格は、これらの条件において、または推奨動作条件に示された値を超える他のいかなる条件でも、本製品が正しく動作することを暗に示すものではありません。「絶対最大定格」の範囲内であっても「推奨動作条件」の範囲外で使用した場合、本デバイスは完全に機能するとは限らず、このことが本デバイスの信頼性、機能、性能に影響を及ぼし、本デバイスの寿命を縮める可能性があります。