JAJSWR7C March   2016  – June 2025 TPD1E0B04

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 ESD 定格 - IEC 仕様
    4. 5.4 推奨動作条件
    5. 5.5 熱に関する情報
    6. 5.6 電気的特性
    7. 5.7 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1  IEC 61000-4-2 ESD 保護
      2. 6.3.2  IEC 61000-4-4 EFT 保護
      3. 6.3.3  IEC 61000-4-5 サージ保護
      4. 6.3.4  IO 容量
      5. 6.3.5  DC ブレークダウン電圧
      6. 6.3.6  超低リーク電流
      7. 6.3.7  低 ESD クランプ電圧
      8. 6.3.8  高速インターフェイスをサポート
      9. 6.3.9  産業用温度範囲
      10. 6.3.10 業界標準パッケージ
    4. 6.4 デバイスの機能モード
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 USB Type-C アプリケーション
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 7.2.1.2.1 信号範囲
          2. 7.2.1.2.2 動作周波数
        3. 7.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 7.2.2 WiFi アンテナ アプリケーション
        1. 7.2.2.1 設計要件
        2. 7.2.2.2 詳細な設計手順
          1. 7.2.2.2.1 信号範囲
          2. 7.2.2.2.2 動作周波数
        3. 7.2.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート
      1. 8.1.1 関連資料
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

DC ブレークダウン電圧

各 I/O ピンの DC ブレークダウン電圧は ±6.7V (標準値) です。これにより、逆スタンドオフ電圧 ±3.6V を超えるサージから、敏感な機器を保護します。