JAJSWS2B September   1985  – June 2025 TLC352

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2説明
  4. 3ピン構成および機能
  5. 4仕様
    1. 4.1 絶対最大定格
    2. 4.2 推奨動作条件
    3. 4.3 電気的特性
    4. 4.4 電気的特性
    5. 4.5 スイッチング特性
  6. 5代表的特性
  7. 6詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 入力
      2. 6.4.2 ESD 保護
      3. 6.4.3 未使用入力
      4. 6.4.4 オープン ドレイン出力
      5. 6.4.5 ヒステリシス
        1. 6.4.5.1 ヒステリシス付きの反転コンパレータ
        2. 6.4.5.2 ヒステリシス付きの非反転コンパレータ
  8. 7デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 7.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 7.2 サポート・リソース
    3. 7.3 商標
    4. 7.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 7.5 用語集
  9. 8改訂履歴
  10. 9メカニカル、パッケージ、および注文情報

推奨動作条件

TLC352C TLC352I 単位
最小値 最大値 最小値 最大値
VDD 電源電圧 2.7 16 2.7 16 V
VIC 同相入力電圧 VDD = 5V 0 3.5 0 3.5 V
VDD = 10V 0 8.5 0 8.5
TA 自由空気での動作温度 0 70 -40 85