JAJSWS2B September   1985  – June 2025 TLC352

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2説明
  4. 3ピン構成および機能
  5. 4仕様
    1. 4.1 絶対最大定格
    2. 4.2 推奨動作条件
    3. 4.3 電気的特性
    4. 4.4 電気的特性
    5. 4.5 スイッチング特性
  6. 5代表的特性
  7. 6詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 入力
      2. 6.4.2 ESD 保護
      3. 6.4.3 未使用入力
      4. 6.4.4 オープン ドレイン出力
      5. 6.4.5 ヒステリシス
        1. 6.4.5.1 ヒステリシス付きの反転コンパレータ
        2. 6.4.5.2 ヒステリシス付きの非反転コンパレータ
  8. 7デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 7.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 7.2 サポート・リソース
    3. 7.3 商標
    4. 7.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 7.5 用語集
  9. 8改訂履歴
  10. 9メカニカル、パッケージ、および注文情報

ヒステリシス

基本的なコンパレータ構成では、印加された差動入力電圧がコンパレータのオフセット電圧に近いときに、発振 (ノイズの多い「チャタリング」出力) が発生する場合があります。これは、通常、入力信号がコンパレータのスイッチングしきい値を非常にゆっくりと通過するときに発生します。

ヒステリシスまたは正のフィードバックを追加することで、この問題を防止できます。

図 6-2 に、ヒステリシスの伝達曲線を示します。この曲線は、VTH、VOS、VHYST の 3 つの構成要素の関数です。

  • VTH は、実際に設定された電圧またはスレッショルドのトリップ電圧です。
  • VOS は、VIN+ と VIN– の間の内部オフセット電圧です。この電圧を VTH に追加することで、コンパレータが出力状態の変化に応答する必要のある実際のトリップ ポイントを形成します。
  • VHYST はヒステリシス (トリップ ウィンドウ) で、コンパレータのノイズ感度を低減するように設計されています。

TLC352 ヒステリシスの伝達曲線
図 6-2 ヒステリシスの伝達曲線

詳細については、アプリケーション ノート SBOA219「ヒステリシス回路付き / なしのコンパレータ」を参照してください。