JAJSWS3A October 2015 – June 2025 CSD19532KTT
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタティック特性 | |||||||
| BVDSS | ドレイン - ソース間電圧 | VGS = 0V、ID = 250μA | 100 | V | |||
| IDSS | ドレイン - ソース間リーク電流 | VGS = 0V、VDS = 80V | 1 | μA | |||
| IGSS | ゲート - ソース間リーク電流 | VDS = 0V、VGS = 20V | 100 | nA | |||
| VGS(th) | ゲート - ソース間スレッショルド電圧 | VDS = VGS、ID = 250μA | 2.2 | 2.6 | 3.2 | V | |
| RDS(on) | ドレイン - ソース間オン抵抗 | VGS = 6V、ID = 90A | 5.3 | 6.6 | mΩ | ||
| VGS = 10V、ID = 90A | 4.6 | 5.6 | mΩ | ||||
| gfs | 相互コンダクタンス | VDS = 10V、ID = 90A | 113 | S | |||
| ダイナミック特性 | |||||||
| Ciss | 入力容量 | VGS = 0V、VDS = 50V、ƒ = 1MHz | 3890 | 5060 | pF | ||
| Coss | 出力容量 | 674 | 876 | pF | |||
| Crss | 帰還容量 | 14 | 18 | pF | |||
| RG | 直列ゲート抵抗 | 1.3 | 2.6 | Ω | |||
| Qg | ゲートの合計電荷 (10V) | VDS = 50V、ID = 90A | 44 | 57 | nC | ||
| Qgd | ゲート電荷、ゲート - ドレイン間 | 5.6 | nC | ||||
| Qgs | ゲート電荷、ゲート - ソース間 | 17 | nC | ||||
| Qg(th) | Vth でのゲート電荷量 | 9.6 | nC | ||||
| Qoss | 出力電荷量 | VDS = 50V、VGS = 0V | 124 | nC | |||
| td(on) | ターンオン遅延時間 | VDS = 50V、VGS = 10V、 IDS = 90A、RG = 0Ω | 9 | ns | |||
| tr | 立ち上がり時間 | 3 | ns | ||||
| td(off) | ターンオフ遅延時間 | 14 | ns | ||||
| tf | 立ち下がり時間 | 2 | ns | ||||
| ダイオード特性 | |||||||
| VSD | ダイオード順方向電圧 | ISD = 90A、VGS = 0V | 0.9 | 1.0 | V | ||
| Qrr | 逆方向回復電荷 | VDS= 50V、IF = 90A、 di/dt = 300A/μs | 326 | nC | |||
| trr | 逆方向回復時間 | 74 | ns | ||||