JAJSWT0 June 2025 SN74AC157-Q1
PRODUCTION DATA
SN74AC157-Q1 は、多重化またはデータ ルーティング アプリケーションに最適な高速シリコン ゲート CMOS マルチプレクサです。本デバイスは 4 つの 2:1 マルチプレクサを内蔵しています。
SN74AC157-Q1 は非同期で動作し、各 Y 出力はアドレス入力 (A/B) によって選択された入力と等しくなります。4 つのチャネルはすべて同じアドレス入力によって制御されます。
他の入力の状態に関係なく、ストローブ (G) 入力はすべての Y 出力を Low に強制します。