JAJSWT2 June 2025 SN74AC10-Q1
PRODUCTION DATA
SN74AC10-Q1 には、3 つの独立した 3 入力 NAND ゲートが内蔵されています。デバイスはブール関数 Y = A • B • C を正論理で実行します。
| 部品番号 | パッケージ(1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
|---|---|---|---|
| SN74AC10-Q1 | BQA (WQFN、14) | 3mm × 2.5mm | 3mm × 2.5mm |
| PW (TSSOP、14) | 5mm × 6.4mm | 5mm × 4.4mm |
各ゲートの論理図 (正論理)