ホーム ロジックと電圧変換 論理ゲート NAND ゲート

SN74AC10-Q1

アクティブ

製品詳細

Technology family AC Number of channels 3 Inputs per channel 3 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 100 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family AC Number of channels 3 Inputs per channel 3 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 100 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
TSSOP (PW) 14 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) WQFN (BQA) 14 7.5 mm² (3 mm × 2.5 mm)
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:-40℃ ~ +125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • ウェッタブル フランク QFN パッケージで供給
  • 幅広い動作範囲:1.5V~6V
  • 6V までの入力電圧に対応
  • 連続 ±24mA 出力駆動 (5V 時)
  • 短いバーストで最大 ±75mA の出力駆動 (5V 時) に対応
  • 50Ω 伝送ラインを駆動
  • 5V、50pF 負荷時の最大値で tpd = 8.5ns
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:-40℃ ~ +125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • ウェッタブル フランク QFN パッケージで供給
  • 幅広い動作範囲:1.5V~6V
  • 6V までの入力電圧に対応
  • 連続 ±24mA 出力駆動 (5V 時)
  • 短いバーストで最大 ±75mA の出力駆動 (5V 時) に対応
  • 50Ω 伝送ラインを駆動
  • 5V、50pF 負荷時の最大値で tpd = 8.5ns

SN74AC10-Q1 には、3 つの独立した 3 入力 NAND ゲートが内蔵されています。デバイスはブール関数 Y = A • B • C を正論理で実行します。

SN74AC10-Q1 には、3 つの独立した 3 入力 NAND ゲートが内蔵されています。デバイスはブール関数 Y = A • B • C を正論理で実行します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
SN74LVC3G97-Q1 アクティブ 車載、3 チャネル、1.1V ~ 3.6V、構成可能なマルチファンクション ゲート Voltage range 1.65V to 3.6V, average propagation delay 5.5ns, average drive strength 24mA
SN74HCS7002 アクティブ シュミット トリガ入力採用、クワッド 2 入力 NOR ゲート Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74LVC3G98-Q1 アクティブ 車載、3 チャネル、構成可能なマルチファンクション ゲート Voltage range 1.65V to 3.6V, average propagation delay 5.5ns, average drive strength 24mA
SN74LVC11A-Q1 アクティブ 車載、24mA の駆動能力、3 チャネル、3 入力、1.1V ~ 3.6V、AND ゲート Voltage range 1.65V to 3.6V, average propagation delay 5.5ns, average drive strength 24mA
SN74HC10-Q1 アクティブ 車載、3 チャネル、3 入力、2V ~ 6V、5.2mA のドライブ能力、NAND ゲート Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HCS10-Q1 アクティブ 車載、シュミット トリガ入力、3 チャネル、3 入力、2V ~ 6V 低消費電力 NAND ゲート Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HCS11-Q1 アクティブ 車載対応、シュミット トリガ入力、3 チャネル、3 入力、2V ~ 6V、高速 (12ns)、AND ゲート Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HCS4075 アクティブ シュミット トリガ入力、3 チャネル、3 入力、2V ~ 6V、高速 (12ns)、OR ゲート Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN74AC10-Q1 車載用 トリプル 3 入力、正の NAND ゲート データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/07/07

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板

14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

14-24-NL-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンのリードなしパッケージ向け、ロジック製品の汎用評価基板

14-24-NL-LOGIC-EVMは、14ピンから24ピンのBQA、BQB、RGY、RSV、RJWまたはRHLパッケージを持つあらゆるロジックまたは変換デバイスをサポートするように設計された柔軟な評価基板(EVM)です。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian
WQFN (BQA) 14 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ