JAJSWU5A July   2025  – August 2026 LM65440-Q1 , LM65460-Q1

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイス比較表
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  出力電圧の選択
      2. 7.3.2  EN ピンおよび VIN UVLO としての使用
      3. 7.3.3  モード選択
        1. 7.3.3.1 MODE/SYNC ピンを使用した同期
        2. 7.3.3.2 クロックのロック
      4. 7.3.4  可変スイッチング周波数
      5. 7.3.5  2 相動作
      6. 7.3.6  デュアル ランダム スペクトラム拡散機能 (DRSS)
      7. 7.3.7  内部 LDO、VCC UVLO、BIAS 入力
      8. 7.3.8  ブートストラップ電圧 (BST ピン)
      9. 7.3.9  ソフトスタートとドロップアウトからの回復
      10. 7.3.10 安全関連の特長
        1. 7.3.10.1 パワー グッド モニタ
        2. 7.3.10.2 過電流および短絡保護
        3. 7.3.10.3 ヒカップ
        4. 7.3.10.4 サーマル シャットダウン
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 シャットダウンモード
      2. 7.4.2 アクティブ モード
        1. 7.4.2.1 ピーク電流モード動作
        2. 7.4.2.2 自動モード動作
          1. 7.4.2.2.1 ダイオード エミュレーション
        3. 7.4.2.3 FPWM モード動作
        4. 7.4.2.4 ドロップアウト
        5. 7.4.2.5 ドロップアウトからの回復
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 使用上の注意
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
        2. 8.2.2.2 スイッチング周波数の選択
        3. 8.2.2.3 可変または固定出力電圧モード用 FB
        4. 8.2.2.4 インダクタの選択
        5. 8.2.2.5 出力コンデンサの選択
        6. 8.2.2.6 入力コンデンサの選択
        7. 8.2.2.7 CBOOT
        8. 8.2.2.8 外部 UVLO
        9. 8.2.2.9 最大周囲温度
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 設計のベスト プラクティス
    4. 8.4 電源に関する推奨事項
    5. 8.5 レイアウト
      1. 8.5.1 レイアウトのガイドライン
        1. 8.5.1.1 グランドと熱に関する考慮事項
      2. 8.5.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
      2. 9.1.2 開発サポート
        1. 9.1.2.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

EN ピンおよび VIN UVLO としての使用

起動とシャットダウンは、EN 入力により制御されます。この入力には高精度のスレッショルドが搭載されており、必要に応じて、外付け分割電圧を使用して可変の入力低電圧ロックアウト (UVLO) を行えます。VEN_TH_R を超える電圧を印加すると、本デバイスは完全にイネーブルになり、本デバイスは起動モードに移行し、ソフトスタート期間を開始できます。EN 入力が VEN_TH_F を下回ると、レギュレータはスイッチングを停止し、VIN 入力電流は 1μA (最大値) 未満でシャットダウン モードに移行します。EN 入力の電流は約 0.2μA (標準値) であることに注意します。この機能が必要ない場合は、EN 入力を VIN に直接接続できます。イネーブル ピンがフローティング状態になるとデバイスがオフになるので、イネーブルをフローティングにしないでください。各種の EN スレッショルドの値については、電気的特性表を参照してください。

LM65460-Q1 EN ピンを使った VIN/UVLO図 7-2 EN ピンを使った VIN/UVLO

場合によっては、本デバイスが内部的に備えているものとは異なる入力 UVLO レベルが必要とされることがあります。この機能は、特別なシーケンシング、または電源ケーブルが過度に長いことによる入力電圧の発振の防止に使用できます。外付けの UVLO は、図 7-2 に示す回路を使うことで実現できます。本デバイスがオンする入力電圧を VON、オフする入力電圧を VOFF と呼びます。精度を維持するため、分圧器の電流は EN 入力に流れる電流 (IEN_LKG) より大きくする必要があります。RENB の値が 10kΩ と50kΩ の間であれば妥当です。次に、式 2 を用いて RENT を計算し、式 3 を用いて VOFF を計算します。

式 2. RENT=RENB×VONVEN_TH_R-1
式 3. VOFF=VON×VEN_TH_FVEN_TH_R

ここで、

  • VON = VIN のターンオン電圧
  • VOFF = VIN のターンオフ電圧