ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LM65440-Q1

アクティブ

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 4 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 35 Vout (min) (V) 0.8 Features Auto Mode, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light load efficiency, Over Current Protection, Soft Start Fixed, Stackable, Synchronous Rectification, UVLO fixed, Wettable flanks package EMI & noise features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000003 Duty cycle (max) (%) 99 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 4 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 35 Vout (min) (V) 0.8 Features Auto Mode, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light load efficiency, Over Current Protection, Soft Start Fixed, Stackable, Synchronous Rectification, UVLO fixed, Wettable flanks package EMI & noise features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000003 Duty cycle (max) (%) 99 TI functional safety category Functional Safety-Capable
WQFN-FCRLF (RZT) 20 9.36 mm² (3.6 mm × 2.6 mm)
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃ ~ +125℃、TA
  • 幅広い入力電圧範囲:3V~36V
  • 干渉およびノイズ軽減技術 - アーキテクチャ 1 (MINT 1)
    • CISPR 25 Class 5 準拠
    • ±5% デュアル ランダム スペクトラム拡散機能
    • 対称型ピン配置付き拡張 HotRod™ QFN パッケージ
  • 短い最小オン時間:40ns (最大値)
  • スイッチング周波数:300kHz~2.2MHz
  • ピンで構成可能な 400kHz および 2.1MHz
  • ピンで構成可能な自動または FPWM 動作
  • 最大 16A の大電流設計に対応する 2 相
  • 65V LM656x5-Q1 ファミリとピン互換
  • あらゆる負荷で高効率の電力変換
    • 94.65% 超のピーク効率 (12VIN、5VOUT、400kHz)
    • 3.0µA PFM 無負荷時入力電流
  • 高い電力密度
    • 補償、電流制限、TSD を内蔵
    • 3.6mm × 2.6mm、ウェッタブル フランク、20 ピン パッケージ
    • ϴJA = 24.0℃/W (LM654x0-Q1EVM)
  • WEBENCH Power Designer により、LM654x0-Q1 を使用するカスタム設計を作成
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃ ~ +125℃、TA
  • 幅広い入力電圧範囲:3V~36V
  • 干渉およびノイズ軽減技術 - アーキテクチャ 1 (MINT 1)
    • CISPR 25 Class 5 準拠
    • ±5% デュアル ランダム スペクトラム拡散機能
    • 対称型ピン配置付き拡張 HotRod™ QFN パッケージ
  • 短い最小オン時間:40ns (最大値)
  • スイッチング周波数:300kHz~2.2MHz
  • ピンで構成可能な 400kHz および 2.1MHz
  • ピンで構成可能な自動または FPWM 動作
  • 最大 16A の大電流設計に対応する 2 相
  • 65V LM656x5-Q1 ファミリとピン互換
  • あらゆる負荷で高効率の電力変換
    • 94.65% 超のピーク効率 (12VIN、5VOUT、400kHz)
    • 3.0µA PFM 無負荷時入力電流
  • 高い電力密度
    • 補償、電流制限、TSD を内蔵
    • 3.6mm × 2.6mm、ウェッタブル フランク、20 ピン パッケージ
    • ϴJA = 24.0℃/W (LM654x0-Q1EVM)
  • WEBENCH Power Designer により、LM654x0-Q1 を使用するカスタム設計を作成

LM654x0-Q1 は、干渉とノイズ低減技術 (MINT 1) のスイッチャ技術を採用した高効率、高い電力密度、超低電磁干渉 (EMI) を実現するように設計された車載降圧コンバータ ファミリです。これらのコンバータは、3V ~ 36V の広い入力電圧範囲で動作します (許容誤差 42V)。LM654x0-Q1 は、プライマリ デバイスとセカンダリ デバイスの間に補償されたエラー信号を接続するだけで、2 相に対応できます。LM654x0-Q1 は、3.3V および 5V または可変構成でのピン選択可能な固定出力電圧を備えています。ループ インダクタンスを最小化し、スイッチ ノードのスルーレートを最適化することで、低 EMI での動作がイネーブルになります。電流モード制御アーキテクチャの標準最小オン時間は 30ns で、高周波数での高い変換比、高速過渡応答、優れた負荷およびライン レギュレーションを実現します。

LM654x0-Q1 は、干渉とノイズ低減技術 (MINT 1) のスイッチャ技術を採用した高効率、高い電力密度、超低電磁干渉 (EMI) を実現するように設計された車載降圧コンバータ ファミリです。これらのコンバータは、3V ~ 36V の広い入力電圧範囲で動作します (許容誤差 42V)。LM654x0-Q1 は、プライマリ デバイスとセカンダリ デバイスの間に補償されたエラー信号を接続するだけで、2 相に対応できます。LM654x0-Q1 は、3.3V および 5V または可変構成でのピン選択可能な固定出力電圧を備えています。ループ インダクタンスを最小化し、スイッチ ノードのスルーレートを最適化することで、低 EMI での動作がイネーブルになります。電流モード制御アーキテクチャの標準最小オン時間は 30ns で、高周波数での高い変換比、高速過渡応答、優れた負荷およびライン レギュレーションを実現します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM654x0-Q1 高性能、スタッカブル パワー コンバータ、3V ~ 36V、 ピン互換、4A、6A、8A、車載、干渉とノイズ低減技術 (MINT) を使用した低 EMI 同期降圧コンバータ PDF | HTML PDF | HTML 2026/09/03
機能安全情報 LM654x0 and LM654x0-Q1-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2026/08/26

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN-FCRLF (RZT) 20 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ