JAJSWV2D July   2006  – July 2025 LMV341-Q1 , LMV344-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2説明
  4. 3デバイス比較表
  5. 4ピン構成および機能
  6. 5仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 推奨動作条件
    3. 5.3 ESD 定格
    4. 5.4 電気的特性 2.7V
    5. 5.5 シャットダウン特性 2.7V
    6. 5.6 電気的特性 5V
    7. 5.7 シャットダウン特性 5V
  7. 6代表的特性
  8. 7デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 7.1 ドキュメントのサポート
    2. 7.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 7.3 サポート・リソース
    4. 7.4 商標
    5. 7.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 7.6 用語集
  9. 8改訂履歴
  10. 9メカニカル、パッケージ、および注文情報

ESD 定格

テスト条件 標準値 単位
人体モデル (HBM) 2000 V
マシン モデル (MM) 200 V