JAJSWW8 July   2025 LMR71915

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイス比較表
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD Ratings
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  制御アーキテクチャ
      2. 7.3.2  内蔵 VCC レギュレータとブートストラップ コンデンサ
      3. 7.3.3  内部ソフト スタート
      4. 7.3.4  オン時間ジェネレータ
      5. 7.3.5  電流制限
      6. 7.3.6  N チャネル降圧スイッチおよびドライバ
      7. 7.3.7  同期整流器
      8. 7.3.8  イネーブル、低電圧誤動作防止 (EN/UVLO)
      9. 7.3.9  パワー グッド (PGOOD)
      10. 7.3.10 過熱保護
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 シャットダウンモード
      2. 7.4.2 アクティブ モード
      3. 7.4.3 スリープ モード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的な Fly-Buck™ コンバータ アプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 スイッチング周波数 (RT)
        2. 8.2.2.2 トランスの選択
        3. 8.2.2.3 2 次出力ダイオード
        4. 8.2.2.4 CBST の選択
        5. 8.2.2.5 最小 2 次側出力負荷
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 8.4.1.1 コンパクトな PCB レイアウトによる EMI の低減
        2. 8.4.1.2 帰還抵抗
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 11.1 テープおよびリール情報

代表的な Fly-Buck™ コンバータ アプリケーション

LMR719xxF は、FPWM モードで動作する Fly-Buck コンバータ アプリケーション用に設計されています。図 8-1に、各出力から 625mA を供給できる 12V 補助出力を備えた 12V 出力 Fly-Buck コンバータ レギュレータの回路図を示します。LMR719xxF のアプリケーション例として使用されています。2 次側出力グランドは、入力電源グランドに対してフローティングにできることに注意します。この例で使用されている Fly-Buck コンバータの用語については、表 8-1を参照してください。

LMR71915 Fly-Buck™ コンバータ アプリケーション回路例図 8-1 Fly-Buck™ コンバータ アプリケーション回路例
表 8-1 Fly-Buck™ コンバータに関する用語
用語 説明
VOUT1 降圧レギュレータと同様の 1 次側出力電圧。この出力は、LMR719xx によって厳格に安定化されています。
VOUT2 結合型インダクタの 2 次巻線からの 2 次側出力電圧。この電圧は厳密にレギュレーションされていませんが、1 次側と 2 次側の寄生電圧降下に依存します。
IOUT1 降圧レギュレータの 1 次側出力電流
IOUT2 結合型インダクタ 2 次巻線からの 2 次側出力電流
注:

このデータシートでは、静電容量の 実効 値は、定格値や銘板値ではなく、D.C. バイアスおよび温度における実際の容量として定義されます。X5R 以上の誘電体を使用した、高品質で低 ESR のセラミック コンデンサを全体にわたって使用してください。値の大きいセラミック コンデンサは、すべて、通常の許容誤差と温度効果に加えて、電圧係数が大きくなります。D.C. バイアスを印加すると、静電容量は大幅に低下します。この点については、ケース サイズが大きく、より高い電圧定格のものが望ましいです。これらの影響を軽減するために、複数のコンデンサを並列に使用すれば、最小実効静電容量を必要な値まで大きくすることができます。この使用方法により、個別のコンデンサの RMS 電流要件も緩和されます。実効静電容量の最小値を確実に実現するために、コンデンサ バンクのバイアスおよび温度変動を慎重に検討する必要があります。