ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LMR71915

プレビュー

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck, Flybuck Iout (max) (A) 1.5 Vin (max) (V) 100 Vin (min) (V) 6 Vout (max) (V) 90 Vout (min) (V) 1.2 Switch current limit (typ) (A) 0.5 Features Enable, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification Control mode Constant on-time (COT) Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000005 Duty cycle (max) (%) 99 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Catalog Topology Buck, Flybuck Iout (max) (A) 1.5 Vin (max) (V) 100 Vin (min) (V) 6 Vout (max) (V) 90 Vout (min) (V) 1.2 Switch current limit (typ) (A) 0.5 Features Enable, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification Control mode Constant on-time (COT) Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000005 Duty cycle (max) (%) 99 TI functional safety category Functional Safety-Capable
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • 高信頼性の堅牢なアプリケーション用に設計
    • 広い入力電圧範囲:6V~115V
    • 接合部温度範囲:-40℃ ~ +150℃
    • 固定 3ms の内部ソフトスタート タイマ
    • ピークおよびバレー電流制限保護
    • 入力 UVLO およびサーマル シャットダウン保護機能
  • スケーラブルな産業用電源およびバッテリ パック用に設計
    • 最小オン時間は 30ns、最小オフ時間は 50ns
    • 最大 1MHz まで可変のスイッチング周波数
    • ダイオード エミュレーションにより軽負荷時の効率を向上
    • 低静止電流 (標準 5µA) の自動モード
    • Fly-Buck コンバータ機能のための FPWM
    • シャットダウン時静止電流:1µA
    • LM5169、LM5168、LM5164、LM5163、LM5013 とピン互換
    • LM5017 および LM34927 と類似のピン配置と機能。
  • 統合により設計のサイズとコストを低減
    • COT モード制御アーキテクチャ
    • 0.7Ω の NFET 降圧スイッチを内蔵
    • 0.35Ω の NFET 同期整流器を内蔵
    • 1V の内部基準電圧
    • ループ補償部品が不要
    • VCC バイアス レギュレータとブート ダイオードを内蔵
    • オープン ドレインのパワー グッド インジケータ
    • SOIC PowerPAD™-8 IC パッケージ
  • 高信頼性の堅牢なアプリケーション用に設計
    • 広い入力電圧範囲:6V~115V
    • 接合部温度範囲:-40℃ ~ +150℃
    • 固定 3ms の内部ソフトスタート タイマ
    • ピークおよびバレー電流制限保護
    • 入力 UVLO およびサーマル シャットダウン保護機能
  • スケーラブルな産業用電源およびバッテリ パック用に設計
    • 最小オン時間は 30ns、最小オフ時間は 50ns
    • 最大 1MHz まで可変のスイッチング周波数
    • ダイオード エミュレーションにより軽負荷時の効率を向上
    • 低静止電流 (標準 5µA) の自動モード
    • Fly-Buck コンバータ機能のための FPWM
    • シャットダウン時静止電流:1µA
    • LM5169、LM5168、LM5164、LM5163、LM5013 とピン互換
    • LM5017 および LM34927 と類似のピン配置と機能。
  • 統合により設計のサイズとコストを低減
    • COT モード制御アーキテクチャ
    • 0.7Ω の NFET 降圧スイッチを内蔵
    • 0.35Ω の NFET 同期整流器を内蔵
    • 1V の内部基準電圧
    • ループ補償部品が不要
    • VCC バイアス レギュレータとブート ダイオードを内蔵
    • オープン ドレインのパワー グッド インジケータ
    • SOIC PowerPAD™-8 IC パッケージ

同期整流降圧コンバータ LMR71915 および LMR71907 は、最小限の外部サージ抑制部品で、幅広い入力電圧範囲のレギュレーションを行えるよう設計されています。制御可能な最短のオン時間は 30ns で、大きな降圧率を使用できるため、48V 公称入力から低電圧レールへの直接降圧変換が可能になり、システムの複雑性と設計のコストを下げることができます。LMR719xx は最低 6V の入力電圧ディップ時にも動作し、必要に応じて 100% に近いデューティ サイクルで動作するため、幅広い入力電源電圧範囲の産業用および多セルのバッテリ パック機器に理想的です。

ハイサイドおよびローサイドのパワー MOSFET を内蔵しているため、LMR71915 は最大 1.5A、LMR71907 は最大 0.75A の出力電流を供給します。コンスタント オン時間 (COT) 制御アーキテクチャにより、スイッチング周波数はほぼ一定で、負荷およびライン過渡応答が非常に優れています。LMR719xx は、FPWM モードまたは自動モードのバージョンが利用できます。FPWM モードにより、負荷範囲の全体にわたって強制連続導通モード (CCM) で動作し、絶縁型 Fly-Buck コンバータ アプリケーションをサポートします。自動モードにより、非常に低い IQ とダイオード エミュレーション モード動作が可能になり、軽負荷時に高効率です。

同期整流降圧コンバータ LMR71915 および LMR71907 は、最小限の外部サージ抑制部品で、幅広い入力電圧範囲のレギュレーションを行えるよう設計されています。制御可能な最短のオン時間は 30ns で、大きな降圧率を使用できるため、48V 公称入力から低電圧レールへの直接降圧変換が可能になり、システムの複雑性と設計のコストを下げることができます。LMR719xx は最低 6V の入力電圧ディップ時にも動作し、必要に応じて 100% に近いデューティ サイクルで動作するため、幅広い入力電源電圧範囲の産業用および多セルのバッテリ パック機器に理想的です。

ハイサイドおよびローサイドのパワー MOSFET を内蔵しているため、LMR71915 は最大 1.5A、LMR71907 は最大 0.75A の出力電流を供給します。コンスタント オン時間 (COT) 制御アーキテクチャにより、スイッチング周波数はほぼ一定で、負荷およびライン過渡応答が非常に優れています。LMR719xx は、FPWM モードまたは自動モードのバージョンが利用できます。FPWM モードにより、負荷範囲の全体にわたって強制連続導通モード (CCM) で動作し、絶縁型 Fly-Buck コンバータ アプリケーションをサポートします。自動モードにより、非常に低い IQ とダイオード エミュレーション モード動作が可能になり、軽負荷時に高効率です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMR719xx 1.5A、0.75A、115V、フライバックコンバータ機能付き降圧コンバータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/07/21
機能安全情報 LMR71907 and LMR71915 Functional Safety FIT Rate, FMD, and Pin FMA PDF | HTML 2026/09/11
証明書 LMR71915EVM-FLBK EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/06/23

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMR71915EVM-FLBK — LMR71915EVM-FLBK Fly-Buck™ コンバータ評価基板

LMR71915EVM-FLBK は、LMR71915FDDAR を使用して、スイッチング周波数 500kHz でトランスの一次側に 625mA 負荷を供給できる安定化 12V 出力を生成する Fly-Buck™ コンバータです。トランスの 2 次側では 12V の反射出力を使用し、最大 625mA を供給できます。LMR71915FDDAR は同期整流降圧コンバータであり、広い入力電圧範囲、パワー MOSFET 内蔵、過電流保護機能搭載、高精度イネーブルという特長があります。このデバイスは、-40°C ~ +150°C の接合温度範囲で動作するように設計されています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
認証

LMR71915EVM-BUCK-DOC-CERT — [LMR71915EVM-BUCK] EU Declaration of Conformity (DoC)

[LMR71915EVM-BUCK] EU Declaration of Conformity (DoC)
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ