JAJSWW9 July 2025 TPS546B25
PRODUCTION DATA
図 4-1 RXX 37 ピン WQFN-FCRLF パッケージ
図 4-2 RXX 37 ピン WQFN-FCRLF パッケージ (底面図)| ピン | 種類(1) | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 番号 | ||
| AGND | 32 | G | アナログ グランド ピン、内部制御回路の基準点 |
| BOOT | 26 | P | ハイサイド ゲート ドライバの電源レール (昇圧端子)。このピンと PHASE ピンとの間にブートストラップ コンデンサを接続します。TI では、10V、X7R またはそれ以上、0.1µF 以上の値のセラミック コンデンサをお勧めします。5V で DC バイアス ディレーティングを行った後、コンデンサには 50nF 以上の容量が必要です。 |
| CNTL | 27 | I | CTRL ピンはアクティブ High の入力ピンで、High にアサートすると、コンバータが出力電圧レールのソフトスタート シーケンスを開始します。 |
| GOSNS | 31 | I | 差動リモート センス回路の負入力。負荷側のグランド センス ポイントに接続します。 |
| ISHARE | 1 | I/O | スタッカブル構成用の ISHARE ピン。このピンをスタック内の他の ISHARE ピンに接続します。スタンドアロン構成では接続 (フローティング) しないでください。 |
| MSEL1 | 36 | I | AGND との間に抵抗を使用して、1 次、2 次デバイス、内部、外部フィードバック、電流制限、故障応答のオプションを選択します。ピン ストラップ を参照してください。 |
| MSEL2 | 6 | I | AGND への抵抗を使用して、デバイスのスイッチング周波数、ランプ、ゲイン補償のオプションを選択します。ピン ストラップ を参照してください。 |
| NC | 37 | 接続なし。このピンは、内部でフローティングになっています。 | |
| PG | 2 | O | オープン ドレインのパワー グッド インジケータ |
| PGND | 7、8、9、10、19 | G | 内部電力段の電源グランド |
| PHASE | 25 | I/O | ハイサイド MOSFET ドライバのリターン。内部で SW に短絡。BOOT ピンと PHASE ピンとの間にブートストラップ コンデンサを接続します。 |
| PMB_ADDR/VORST# | 29 | I | AGND への抵抗を使用して、PMBus アドレスの軽負荷動作モード、DCM または FCCM、およびマルチフェーズ スタックのオプションを選択します。ピン ストラップ を参照してください。 |
| PMB_CLK | 34 | I | PMBus クロック ピン、オープン ドレイン |
| PMB_DATA | 33 | I/O | PMBus 双方向データ ピン、オープン ドレイン |
| PVIN | 20、21、22、23、24 | P | 電力段および内部 VCC LDO の入力の両方に対する電源入力 |
| SMB_ALERT_# | 35 | O | SMBus 仕様に記載されている SMBALERT#。このピンはオープン ドレインです。SMBALERT# インジケータは、アラート応答アドレス (ARA) と組み合わせて使用します。公称動作中、SMBALERT# は High に保持されます。 |
| SW | 11 ~ 18 | O | パワー コンバータの出力スイッチング端子。このピンは出力インダクタに接続します。 |
| TRIGGER | 3 | I/O | スタッカブル構成用の TRIGGER ピン。このピンをスタック内の他の TRIGGER ピンに接続します。スタンドアロン構成では接続 (フローティング) しないでください。 |
| VCC | 4 | P | PVIN から内部 4.5V LDO を出力し、アナログ制御回路に電源を供給します。10V 定格の X5R またはそれ以上のグレードの 2.2µF コンデンサを使用して AGND にバイパスし、1Ω の抵抗を使用して VDRV に接続します。詳細については、レイアウト ガイドラインをご確認ください。 |
| VDRV | 5 | — | ゲート ドライバ用 5V 電源。10V 定格の X5R またはそれ以上のグレードの 2.2µF コンデンサを使用して PGND にバイパスし、1Ω の抵抗を使用して VCC に接続します。このピンに外部の 5V バイアスを接続することで、内部 LDO での電力損失を低減したり、より低い PVIN 電圧での動作を可能にしたりできます。詳細については、レイアウト ガイドラインをご確認ください。 |
| VOSNS | 30 | I | 差動リモート センス回路の出力電圧センス ピンと正入力。内部フィードバックと外部フィードバックの両方について、100Ω 以下の抵抗で VOSNS を Vout センス ポイントに接続します。 |
| VSEL/FB | 28 | I | 内部 FB 分周器を使用するようにデバイスが構成されている場合、このピンは VSEL です。AGND への抵抗を使用して周波数を選択します。MSEL1 のプログラミング と VSEL\FB のプログラミング を参照してください。外付けの抵抗分圧器用にデバイスを構成している場合、このピンはデバイスの帰還ピンです。このピンを抵抗分圧器を使用して VOSNS および GOSNS に接続し、出力電圧を設定します。レイアウトのガイドライン を参照してください |